Field Erected

FEATURE

概述

在大型暖通空调、电力和工业设施应用方面具有多功能、高效率、高质量的特点。每座塔都可以进行定制,来满足您对性能、结构、滴水和声音的具体规格需求。

特点

逆流式设计在单位规划面积内可达到最高的热力学性能。尽可能减少了对扬程的要求。与您选择的换热介质一起提供,以满足任何水质要求。此外,玻璃钢、混凝土或木结构让您可以灵活选择最适合您应用的材料。 

玻璃钢拉挤逆流冷却塔
整个塔内普遍使用的拉挤结构组件构成了具有卓越品质、较强可靠性和安全性的工程框架。结构拉挤使钢的拉伸强度和压缩强度接近。玻璃钢能抵抗多种腐蚀性材料,以防变质。

混凝土逆流冷却塔
由于混凝土冷却塔质量重,能抗飓风和台风的侵袭,混凝土也能避免热和紫外线的不利影响。混凝土是在苛刻的冷却塔环境中实现较长使用寿命的理想自然材料。并且混凝土绝不会降低循环水流经冷却塔时冷却水的质量。混凝土可预铸(对计划和经济因素要求“组装好”的产品时),也可现场浇铸(如果成形和铸造条件比较有利)。具有蜂窝状或多风扇构造,以满足现场需要。

木质逆流冷却塔
所有木材制成后都经过加压处理。制成的所有钢组件都是热浸镀锌或不锈钢的。结构和非结构组件广泛使用惰性塑料。为较长使用寿命的重工业用途而设计。



  • Availability: Worldwide
  • GPM Range: 3000 - 250000

冷却塔性能 一把手在业界在性能方面

有几家公司提供了全系列的产品,SPX冷却塔和蒸发冷却技术是电容器的领先制造商。世纪以上,我们可以开发市场上的系统和工业制冷和空调系统,以提供高品质的设备和服务。

我们公司的总部设在欧弗兰帕克,堪萨斯州,美国。


Marley Parts and Support
1-800-4-MARLEY | 913-707-4631 (After Hours Emergency)

Upload a photo (optional)