Factory Assembled

概述

作为第一批设计、制造、工厂组装的冷却塔之一,在 1947 年以来的过去 65 多年间,其演化改进使 Aquatower 成为 50,000 多台装置的不二之选。它启发了许多模仿者,但只有 Marley 能提供给您原创的 Aquatower 冷却塔。它紧凑的尺寸说明没有隐藏的喷淋系统、小喷头或封闭的水盆。Aquatower 的所有主要组件都是敞开可见的,使得维护工作更为方便。

特点

ASHRAE 90.1 compliant OSHA compliant G235 galvanized steel, stainless steel or fiberglass Integral louvers are also standard for zero water splashout and superior winter operation Available with a one year warranty and global availability

紧凑而功能强大
您的需要决定了持续的技术改进。在过去的 65 年里,数以千计的用户享受着 8 次主要的重新设计和众多较小改进带来的好处。例如,PVC 填料使 Aquatower 每单位尺寸能散发更多热量。我们还在填料上放置了进风百叶和除水器。这种新的布置通过改善流经冷却塔的气流,节约了风扇能耗。

简化了维护
令人欣喜的是,Aquatower 的维护非常简单。您会欣赏 Aquatower 简化维护的方式。这里没有隐藏的喷淋系统,也没有小喷头或封闭的水盆!您可以方便地从冷却塔外更换并对齐 V 形皮带。

Aquatower 的所有主要组件都是敞开、可见的。冷却塔运行过程中,您可以方便地从上方水盆或喷头清除任何杂物。

所有钢组件都使用重型镀锌钢材,避免了碱金属的腐蚀现象。您无需担心油漆碎片堵塞滤网和喷头,因为油漆不会剥落。重型镀锌的保护也比油漆更好。

随时待命
最重要的是,Aquatower 可以随时提供。当您需要冷却塔时,无需等待或接受次佳的选择。在我们自己的工厂中,存有数量可观的已完工冷却塔。越来越多的本地批发商可以从该库存提货。

请联系您的本地批发商或 Marley 代表。他们会很乐意帮助您选择符合您需要的正确型号。他们还可以帮助您进行布局和管道布置。

集成的零部件
您可以享受单一来源带来的责任清晰和可靠的优点,因为实际上所有主要的冷却塔组件都由我们设计和制造。

所有 Marley 组件都是作为一个集成系统的一部分进行设计和选择的。例如,喷头的喷淋方式、除水器上的压降都会影响填料的热传导能力。因此,我们将这些影响纳入了热力学分析。

除水器必须在填料效率最高的气流速度下有效。因此,我们仔细设计了这两个组件,使它们可以高效协同工作。

我们的整体系统设计途径确保了所有零部件都能协同工作,为您提供最高的整体性能。并且,由于我们专门为冷却塔设计,我们的所有组件都能提供长期的服务而只需要最少的维护。

担保和服务
每一座 Aquatower 冷却塔都有为期一年的质量担保。您从我们这里购买的 Aquatower 将会满足您工作上的需要,否则我们会纠正它。您获得的担保包括热力学性能和塔的每个组件。SPX 冷却技术公司的担保是性能的保证 – 长达一年。



  • Availability: Worldwide
  • GPM Range: 15 - 1000

ASHRAE 90.1 compliant OSHA compliant G235 galvanized steel, stainless steel or fiberglass Integral louvers are also standard for zero water splashout and superior winter operation Available with a one year warranty and global availability

冷却塔性能 一把手在业界在性能方面

有几家公司提供了全系列的产品,SPX冷却塔和蒸发冷却技术是电容器的领先制造商。世纪以上,我们可以开发市场上的系统和工业制冷和空调系统,以提供高品质的设备和服务。

我们公司的总部设在欧弗兰帕克,堪萨斯州,美国。