Field Erected

概述

Sigma 提供了横流式冷却塔易于维护的优势和薄膜填料的高性能,为直立式设计中高效率、低维护需求的功能多样性设立了标准。

特点

FM 认证(对钢选件) 符合 ASHRAE 90.1 符合 OSHA 风荷载改良选件,符合严格的佛罗里达州建筑法规 用于地震频发区的抗震选件 材料:经过验证的花旗松、重型 HDG 钢、长寿命拉挤玻璃钢或顶级不锈钢 整体式百叶也是最少溅水、冬季运行良好的标准 多数应用中提供 5 年机械设备质保

性能保证
我们会恪守对可靠的热力学性能的承诺。我们设计它。我们评估它。我们保证它!

对多数应用提供独有的 5 年机械质保
5 年无故障机械运行的免费质保。这不正是过去冷却塔维护费用花费较多的地方吗?

使用寿命长
我们对 Sigma 冷却塔中使用的所有材料进行严格挑选,确保它们耐腐蚀并适合冷却塔中使用。经过加压处理的木材、重型镀锌钢、不锈钢、PVC 和玻璃钢,保证您的 Sigma 冷却塔长年运行。

高效的现场组装
精确的工厂制造确保您的 Sigma 冷却塔中每个组件都符合设计。Marley 还提供独一无二的全国性建造机构,快速而经济地为您建造冷却塔。

运行成本低
Marley 的高效填料和风扇、重力配水与高效减速机™ 驱动共同工作,在最低能耗下提供最大的冷却能力。

维护成本低
Marley 直角减速机单元上的抽风式桨式风扇、TEFC 1.15 使用系数的马达及重型机械设备支撑确保较长的使用寿命,且需要的维护最少。

一年四季都可靠
Sigma 冷却塔在炎炎夏日也能按指定操作运行。它们能很好地适应春秋季节的能耗管理技术。如果操作正确,它们在严冬也不会结冰。它们的全年维护都很简单。我们保证这一点!

可使用同一来源的零部件
Marley 设计、制造、提供质保并备有除马达外冷却塔的所有主要组件。只要您需要,我们就能提供零部件。



  • Availability: Worldwide
  • GPM Range: 380 - 10100

FM 认证(对钢选件) 符合 ASHRAE 90.1 符合 OSHA 风荷载改良选件,符合严格的佛罗里达州建筑法规 用于地震频发区的抗震选件 材料:经过验证的花旗松、重型 HDG 钢、长寿命拉挤玻璃钢或顶级不锈钢 整体式百叶也是最少溅水、冬季运行良好的标准 多数应用中提供 5 年机械设备质保

冷却塔性能 一把手在业界在性能方面

有几家公司提供了全系列的产品,SPX冷却塔和蒸发冷却技术是电容器的领先制造商。世纪以上,我们可以开发市场上的系统和工业制冷和空调系统,以提供高品质的设备和服务。

我们公司的总部设在欧弗兰帕克,堪萨斯州,美国。