Factory Assembled

概述

Recold JT 是整体设计高度低的鼓风式冷却塔,是对高度有限制的装置的理想选择。与其离心式鼓风型风扇结合,Recold JT 是屋顶低、需要管道布置并且不能有噪音的场合的理想室内选择。

特点

Available in G235 galvanized steel or series 300 stainless steel

系统
处理水进入单元顶部的喷淋树,向下喷淋到热交换器表面或喷淋到填料,将热释放到逆流空气中,再从集水坑板返回系统。湿空气不进入风扇组件,这样可以延长使用寿命、减少维修问题。Recold 用风扇组件的湿润表面顺流解决了这一问题。

水雾喷头
水雾喷头由非铁材料制成,尺寸和占地空间能最适宜甲板湿润。在蒸发设备中,水雾在甲板材料间均匀分布尤其重要。

可检修性
Recold 冷却塔是为最大程度地方便检查和清洁而设计的。Recold 的检修门已获得专利,位于单元两侧,能方便地接触到水雾喷头、甲板、除水器、出水管和集水坑板,便于检修和维护。Recold 检修门提供了完全的气密性和水密性,无需垫圈或紧固件,并且开启迅速。

鼓风机
使用了一个低速前弯曲鼓风机,以提高效率,并尽可能减少噪音。测试表明,对于多数商业空调系统,桨式风扇噪音太大,因此 Recold 将低速前弯曲风扇作为标准。在不能容忍噪音的地方,桨式风扇的低成本通常不会作为采用它的理由。每台鼓风机都在 Recold 的高精度电子平衡设备上进行了平衡,以消除单元震动。大型鼓风机用镀锌钢制造,全程都有严格的质量控制。风扇轴上涂有涂层,以避免腐蚀。鼓风机轴是按标称 B.H.P 的 150% 进行选择的。

轴承为自对齐滚珠轴承,带有外部润滑油嘴,平均轴承寿命可达 200,000 小时。提供了经 OSHA 许可的重型皮带护板和网罩,以便于保护。马达安装在可调节的基座上。

除水器
除水器由 PVC 配件构成,安装在可拆卸、易处理的部分。三个断路设计允许气流中有三种变化。使用耐用的塑料,消除了与镀锌除水器相关的腐蚀问题。

集成组装
Recold 冷却塔完全在工厂组装,并作为一个单元进行运输。

填料
通过使用能在允许的气压降范围内提供最大湿润表面的 PVC 填料设计,实现了高效率。填料单元尺寸的设计便于拆卸。冷却塔填料应为高效率、自熄灭聚氯乙烯 (PVC),最小厚度 40 mil。依照 ASTM 标准 E-84,它必须有 25 的火焰蔓延等级,且耐腐烂、腐蚀、真菌或其他生物的侵袭。

测试
所有 Recold 冷却塔在运输前都在质量控制部门严密监督下进行了测试。风扇是运行和喷淋系统,用于确保运行的安静和平衡,避免泄漏、遗留水或震动。喷头已经过检查,可确保正确配水。

容量控制
所有 Recold 单元都在鼓风机槽的出气部分安装了特殊的叶片。该叶片是标准设备,它锁定在合适的位置上,用作流控制叶片。

如果需要自动控制,该叶片将解除锁定,叶片杆将连接到叶片马达上。该部件应在工厂安装,并在严格监督下调节好,以确保正常运行。

叶片由集水坑水中的温度调节装置控制。水温维持在预先确定的水平之上。水温下降,叶片闭合;在极端天气中完全闭合。风扇由控制器上的限位开关停止。水温上升则风扇启动,叶片打开。



  • Availability: Worldwide
  • GPM Range: 20 - 2500

Available in G235 galvanized steel or series 300 stainless steel

冷却塔性能 一把手在业界在性能方面

有几家公司提供了全系列的产品,SPX冷却塔和蒸发冷却技术是电容器的领先制造商。世纪以上,我们可以开发市场上的系统和工业制冷和空调系统,以提供高品质的设备和服务。

我们公司的总部设在欧弗兰帕克,堪萨斯州,美国。