Factory Assembled

概述

工厂组装或直立式 Marley AV 系列冷却塔的设计意图旨在尽可能减少您的成本的同时使冷却性能达到最优,这是通过快速、简易的安装和很少的维护操作实现的。其单向流动、抽风式横流设计为您提供了较小占地面积安装的节能选择,使它成为某些鼓风式逆流装置的极好的横流替代选择。

特点

Most models ASHRAE 90.1 compliant OSHA compliant Rugged G235 galvanized steel is standard with S300 series stainless steel as an optional upgrade to part or the entire tower structure Integral louvers are also standard for zero-water splashout and superior winter operation 5 year mechanical warranty
AV 配水系统
  • 重力配水系统。简易、毫无障碍的维护。盆盖是标准配置。
  • Marley 螺旋对靶型聚丙烯喷嘴,提供稳定、可预测的配水作业。
  • Marley MX75 热塑性 PVC 薄膜填料通过重型镀锌钢支撑组件,从上面的冷却塔结构悬挂下来,造成了填料与倾斜的自清洁集水盆底板间的空隙,便于清洁水盆。在各种空气流速下,集成收水器和百叶都能迫使循环水流向填料。
AV 结构
  • 横流配置 — 检查、维修和维护更简单、更安全。
  • G-235 重型镀锌钢。材料还包括 300 系列不锈钢。
  • 工厂组装的模块,包括风扇筒 — 确保最终现场安装毫无纰漏。
  • 大检修门 — AV 冷却塔宽敞的进气部分不受限制,可快速目测检查冷水盆、内部结构、除水器和机械设备。
AV 空气流通系统
  • 流线型舒缓进风口风筒,确保气体通过风筒时覆盖区域全面,气流平稳。
  • 重型铝合金风扇 – 可调距叶片。
  • 7.5 hp 及更大的风扇由高质量、竖背式多槽氯丁橡胶和聚酯材料 V 形皮带通过抗腐蚀铝合金风扇槽轮驱动。
  • 选择带有 L10(设计寿命达 50,000 - 100,000)小时的重型自对齐、加润滑油的滚珠轴承支撑风扇和轴。
  • TEFC 风扇马达 — 1.15 使用系数,可变扭矩,并特别为冷却塔应用作了专门绝缘处理。
  • AV 空气流通系统从装运之日起五年内保证没有质量问题。包括风扇、风扇轴、轴承和机械设备的支撑。
关键优势
  • 理想的替换 选择的设计目的旨在方便地替换鼓风式冷却塔或其他对空间要求高的装置。
  • 低能耗 高效率的螺桨式风扇耗能只有鼓风机的一半。重力配水通过降低总体扬程进一步节约了能量。
  • 易于检修 两个端墙面上巨大的 30″ x 42″ 检修门,直立的进气室,通往水盆和机械设备的宽敞检修门有助于使 AV 易于维修。无油漆盖住检修口。
  • 管道布置成本低 单一进水口连接便于快速方便的安装。
  • 长寿命 G-235 重型镀锌钢框架,高质量工厂组装。(还可以提供 300 系列不锈钢。)
  • 一年四季都可靠 整体式百叶无水溅出,因此冷却塔实际上在冬天运行时不会结冰。
  • 贴合实际的设计 D设计考虑到强风、地震、运输、运转及现场负荷各种情况。
  • 坚固的 MX75 高性能填料 高效能蜂窝式除水器和蜂窝式百叶在填料间整体浇铸。
  • 铝合金轴式风扇 可调距风扇叶片可以在额定功率下发挥最大功效,允许现场调节以达到塔的最大性能。
  • 重型风扇电机r TEFC 1.15 使用系数,重型构造的铸铁马达,符合 Marley 冷却塔性能的各项规定。作了特殊的绝缘处理,以防受潮。
  • 五年机械质保 五年机械设备质保。
可选设备和附件

用能够改进您的冷却塔的运行、寿命、维护和可检修性的选件和附件增强您的 AV 塔装置的性能。

  • 不锈钢配水盆
    热水配水盆中通常腐蚀最严重。不锈钢确保可长期无故障的使用。
  • Marley 控制系统包
    工厂接线、工厂安装、工厂测试的控制中心位于检修门附近冷却塔围护板上安装的 NEMA 3R 箱盒内。包含温控器,用于单速或双速马达,维持选定的冷水温度。
  • 进水口滤网
    工厂安装的 U 型翻边、镀锌钢丝网与内部的蜂窝状百叶协同工作。
  • 外部操作平台
    可以方便地检修配水系统,无需增加已安装冷却塔的高度。带有 OSHA 护栏的平台是工厂安装的,消除了安装所需的人工成本和时间。现场安装的梯子带有护笼选件,便于检修。
  • 不锈钢集水盆
    暴露于潮湿区域的所有集水盆部件,包括伸到水盆里的结构部件、组件和附着的五金件,以及所有水盆选件都采用重量规格 300 系列的不锈钢。


  • Availability: Worldwide
  • GPM Range: 375 - 2316

Most models ASHRAE 90.1 compliant OSHA compliant Rugged G235 galvanized steel is standard with S300 series stainless steel as an optional upgrade to part or the entire tower structure Integral louvers are also standard for zero-water splashout and superior winter operation 5 year mechanical warranty

冷却塔性能 一把手在业界在性能方面

有几家公司提供了全系列的产品,SPX冷却塔和蒸发冷却技术是电容器的领先制造商。世纪以上,我们可以开发市场上的系统和工业制冷和空调系统,以提供高品质的设备和服务。

我们公司的总部设在欧弗兰帕克,堪萨斯州,美国。


Marley Parts and Support
1-800-4-MARLEY | 913-707-4631 (After Hours Emergency)

Upload a photo (optional)