Factory Assembled

概述

几十年来,SPX 冷却技术公司一直是大型工业安装的逆流式冷却塔的领先制造商。现在我们将技术应用于新的小型 Marley MD 冷却塔。

Marley MD 是封装的逆流冷却塔。Marley MD 可以工厂组装或现场安装,底座面积小,但是能提供与横流冷却塔相媲美的能力。抽风式逆流冷却塔在场地条件受限和/或要求低能耗的应用中是理想的选择。

特点

CTI Certified ASHRAE 90.1 compliant OSHA compliant Rugged G235 galvanized steel is standard with 300 series stainless steel as an optional upgrade to part or the entire tower structure Triple-pass inlet louvers and drift eliminators that conserve water and improve winter operation 5 year mechanical warranty

逆流式冷却塔与横流式冷却塔底座面积不同,提供了另一种布局选择。空间有限或受限制时,具有较小底座面积的逆流式冷却塔能很好地适应场地要求。除了占地面积小之外,逆流式冷却塔安装后的重量也较轻。此外,管道成本也降低了,因为单一进水口就是通常的标准配置。

逆流式冷却塔紧凑的百叶能避免阳光照到集水盆,减少了藻类生长。逆流式冷却塔还可以从塔的所有侧面方便地进入检修。湿润的表面都封闭起来,便于冬季运行和避免环境因素影响。此外,它还配备耐腐蚀的喷淋系统。

能耗低
抽风式逆流设备由于其风扇能耗比离心式风扇逆流单元少,将能耗降至最低。节能效果显著,不浪费一度电。

卓越的水管理
为减少同类逆流式设计中常有的溅出现象,Marley 引入了业内创新设计:三重流程进水口百叶。它不但能节水,而且能改善冬季运行性能。

底座面积小
抽风式逆流型设计,使得底座面积小于横流型冷却塔的面积。而且通常由于冷却塔尺寸小,使用的钢也少,重量减少后需要的支撑结构也少。

长寿命结构
G235 重型镀锌钢材 是 300 系列不锈钢标准件,可选做部分或整个冷却塔结构的升级。Marley 经 ISO 认证的制造厂确保了高质量的工厂装配。

低噪音
Marley MD 出厂时标配低噪音风扇,适合多数对噪音敏感的环境。

无以伦比的可靠性
重型结构、高性能的设计以及我们五年的机械质保确保了对多种水量和温度的持续、全面冷却需求。

易于维护
Marley 一直努力解决逆流式冷却塔维护上的老大难问题。我们的 MD 冷却塔提供较大的检修门和其他特点,简化维护。


是什么使得 Marley 逆流式冷却塔更好?


  • 三重流程进水口百叶和除水器,提供卓越的溅水保护和节水功能
  • SPX’ 作为所有冷却塔和闭式冷却塔造型的“单一来源供应商”的地位


抽风装置


  • 舒缓进风口风筒 确保气体通过风筒时覆盖区域全面,气流平稳。
  • 高效风扇 宽幅叶片设计令其可以在低转速下发挥最大效能。
  • 新的喷嘴设计,无需依靠对齐即可全面覆盖。
  • Marley PowerBelt™ 业内领先的传动装置驱,全铝质皮带轮,易于皮带更换, 长达 10 万小时的轴承寿命
  • TEFC 风扇马达 1.15 使用系数,可变扭矩,并特别为冷却塔应用作了专门绝缘处理以延长寿命。
  • 可拆卸风扇护网 焊接重型标杆装配后热浸镀锌处理。
  • MD 抽风装置包括结构支架,五年质量保证。马达由马达制造商提供单独的质量保证。


配水系统


  • 单一进水口和出水口,为您应用的正确连接而设计。
  • 压力式喷淋配水系统,自动平衡调节,为各种流速而设计。
  • Marley NS7 型聚丙烯喷嘴,准确向填料区喷送水流。扣环式喷嘴更换方便,无需对齐。
  • Marley MC 热塑性 PVC 薄膜填料块状组装,易于取出和清洁,可用作走路的表面
  • 业内首创的三重流程百叶和除水器,能将漂滴损失限制在设计流速的 .001% 以内。百叶“溅水”比同类逆流式设计通常产生的溅水少。


结构


  • 逆流式造型提供全封闭的填料设计,避免了结冰。
  • 钢结构 G600(美国标准 G-235),重型镀锌钢结构标准。300 系列不锈钢选件。
  • 工厂组装确保安装毫无纰漏。可现场组装。
  • 可方便地从冷却塔所有四个侧面进入,可接触到集水盆的任何位置。


高质量零部件


  • 高效率轴式风扇 可调距风扇叶片可以在额定功率下发挥最大功效,发挥塔的最大性能。
  • 风扇马达 TEFC 1.15 使用系数,竖直轴马达的设计符合 Marley 冷却塔性能的各项规定,在潮湿操作环境下作了特殊的绝缘处理。
  • 五年机械质保-五年整体机械设备质量保证,包括机械设备支架 。


常见选配项目


  • 机械检修门平台 - 钢结构钢栅格附着并支撑于塔上。
  • 控制系统 - r从标准风扇启动器,切断开关到用于连接您建筑或处理系统的可编程逻辑控制器,一应俱全。
  • 变速传动装置 - 提供用于温度控制、能耗管理、噪音控制和机械设备寿命管理的终端。
  • 固态水位控制组件 - 电磁阀补给水器可监控水盆水位。构件包括补水器,高低水位报警器,断开装置及盆内电加热器的切断装置。
  • 不锈钢集水盆 - 所有集水盆的部件都暴露于循环水中,包括突出到水盆里的结构部件,附着的五金件和所有盆组件,其中包括积水槽,它采用重量规格 300 系列的不锈钢。这是镀锌钢塔的选装件。
  • 水盆电加热器 - 不锈钢浸没式电加热器采用磁性触发器以及固态线路板,可避免在寒冷天气进行操作时发生结冰。
  • 消声装置 - 可沿着出风口的长度安装隔音板。所有隔音板都装在自支撑钢箱内。另有溅水消声装置提供。



 



  • Availability: Worldwide
  • GPM Range: 352 - 30120

CTI Certified ASHRAE 90.1 compliant OSHA compliant Rugged G235 galvanized steel is standard with 300 series stainless steel as an optional upgrade to part or the entire tower structure Triple-pass inlet louvers and drift eliminators that conserve water and improve winter operation 5 year mechanical warranty

冷却塔性能 一把手在业界在性能方面

有几家公司提供了全系列的产品,SPX冷却塔和蒸发冷却技术是电容器的领先制造商。世纪以上,我们可以开发市场上的系统和工业制冷和空调系统,以提供高品质的设备和服务。

我们公司的总部设在欧弗兰帕克,堪萨斯州,美国。