生产力审核
 
概述

我们的业务、工程和财务专家会在现场判断您的冷却系统运营(以及您的运营费用)是否发挥了它们的最高效能。

 

详细信息

- 将增强的冷却能力、运行改善选件的经济价值数量化
- 用性能合同和外购减少了最终用户的风险
- 利用 Marley 独有的获得专利的技术
- 提供真实的价值,而不仅仅是产品

每个现有的冷却塔都有以下特点:
- 过高的运行和维护成本
- 生产能力限制
- 日益增加的风险
- 当前工艺不足以满足需求
- 难以识别出机会或将它量化
- 解决方案通常包括较大的资本支出
- 难以达到最低预期资本回收率,意味着项目延迟
- 资本投标/采购进度很慢

生产力审核的目的是了解:
- 冷却塔系统
- 冷却塔条件,以及
- 它和与之关联的工艺之间的关系
- 这有助于对各种替代方案进行实际评估,提升客户价值。

第 1 步:
了解所有工艺和与冷却塔系统相连的其他系统,以及冷却塔对那些系统的影响。
————————
我们请教了具有这类知识的人员:
- 性能工程
- 运行
- 工艺效率工程师
- 财务和工艺负责人员

第 2 步:
了解环境法规、限制和与冷却塔系统运行相关的问题。
————————
请教具有这类知识的人员:
- 环境工程师
- 工艺和运行人员

现场用水是否成问题?
在满足您的许可标准方面有问题吗?

第 3 步:
了解控制系统、测得的参数、控制步骤和冷却塔系统的限制。评估杀菌剂和腐蚀控制措施。了解维护计划、协议和经济情况。
————————
请教具有这类知识的人员:
- 工艺或性能工程
- 维护和运行工程师

判断现有冷却塔精确的当前配置和条件。

了解固定资产管理策略和驱动因素。

灵活的金融服务使项目具有可行性。

将增强的冷却能力、运行改善选件的经济价值数量化
用性能合同和外购减少了最终用户的风险
利用 Marley 独有的获得专利的技术
提供真实的价值,而不仅仅是产品


When it comes to specific cooling tower services, there are plenty of options available. In fact, it’s easy to become overwhelmed by the large number of companies that offer expertise in a specific field or for a particular region.

Marley has been a part of the entire cooling tower lifecycle—from design and manufacturing to service and reconstruction— for almost a century. With such a unique perspective and unparalleled knowledge, SPX Cooling Technologies looks beyond one-off solutions to provide complete longevity solutions—proven, convenient, and value-driven approaches that maximize tower performance…as well as maintenance budgets.

Whether you own, operate or maintain cooling towers, SPX is the only call you’ll need to make for total cooling tower care and complete peace of mind.