如果您需要紧急或追加冷却,或只是需要意外应对方案,SPX 冷却技术公司各种的租赁冷却塔系列都可以解决您的燃眉之急。我们会在发生紧急停机时快速响应,让您的系统运行起来,避免费用高昂的停机。我们只使用能帮助您尽可能高效运行的 Marley 冷却塔。无论您需要何种冷却,我们都会随时快速响应,一周七天,全天无休。
详细信息
能率高的冷却塔
我们使用 80 多年来引领冷却塔设计潮流的原创 Marley 冷却塔。我们的冷却塔能率高,不易积垢,噪音低并且可以快速安装。而且它们还有漂滴损失少的特点。
我们租赁冷却塔的范围从每单位 430 GPM 到 3500 GPM,组合冷却能力不限。提供的管道和电气设备可适应项目所需的任何布局或需求,提供即装即用的冷却塔解决方案。
SPX 冷却技术公司的优势
租赁冷却塔可能是您的业务计划或标准运营的关键部分。
- 应急计划
我们将和您一道制定综合应急计划,彻底降低意料之外的冷却损失所耗费的时间和成本。 - 追加冷却
我们还能测定临时冷却塔大小,并进行安装,与现有冷却塔并行工作,在需要时提供额外的冷却能力。 - 用租赁系统拆卸重装和更换
我们可以快速高效地维修和重建您现有的冷却塔,减少您的停机时间或损耗。 - 救灾
现有冷却塔发生突然或不合时宜的故障时,我们可以快速响应,提供临时冷却,直到确定永久性解决方案。 - 排热限制
如果排热太多,则必须减少。我们可提供解决方案。 - 初步测试
实际排热有时与计划排热不一致。我们可以提供冷却服务,现场测试您的应用,确保拟议中的永久冷却塔设计符合您的要求。 - 产量提高
产量增加的时段会使设计中未考虑这种增加的冷却系统不堪重负。临时冷却可弥补其中的差距。 - 外科手术式的冷却
有时,一个特定区域内额外的冷却能力可使整个系统性能更佳。可用临时冷却来改善系统性能并解决特定的瓶颈问题,而无需更改整个冷却系统的负荷。