Seite wählen

Serviceprogramm erweitern

Überblick

Die Leistung und Langlebigkeit Ihres Kühlturms hängt direkt von der Pflege und Aufmerksamkeit ab, die er erhält. Mit dem EXTEND™-Programm kann Marley® die erforderlichen Dienstleistungen für die Pflege Ihrer Türme bereitstellen, unabhängig von Alter, Modell oder Hersteller. Mit jahrzehntelanger Erfahrung verfügt Marley über engagierte Bauteams, die professionelle Inspektionen und vorbeugende Wartung an jedem Aspekt Ihres Kühlturms durchführen können.

Einzelheiten

Inspektionen
Der EXTEND-Service beginnt mit einer gründlichen professionellen Inspektion. Zu den Schwerpunkten gehören: Strukturelle Integrität • Mechanische Komponenten • Wasserverteilung • Wärmeübertragungsmedien • Sicherheit

Im Anschluss an jede Inspektion wird ein professioneller Inspektionsbericht erstellt, der die Ergebnisse zusammenfasst und etwaige unmittelbare Empfehlungen zur Verbesserung der Leistung oder Zuverlässigkeit übermittelt. Außerdem wird ein langfristiger Plan zum Schutz Ihrer Vermögenswerte für die Zukunft erstellt, mit dem Ziel, die Lebensdauer zu maximieren und die Lebenszykluskosten zu minimieren.

Vorbeugende Wartung
Proaktive Betreuung wird sich in der Zukunft in Form kürzerer Ausfallzeiten, geringerem Risiko von Notfällen und ungeplanten Ausfällen sowie einer längeren Lebensdauer von Komponenten wie Getrieben, Motoren, Antriebswellen und Lüftern auszahlen. Marley ist auf alle grundlegenden vorbeugenden Wartungsaktivitäten spezialisiert, darunter:

Einstellungen der Lüfterblätter • Wechsel des Getriebeöls • Ausrichtung der Antriebswelle • Austausch normaler Verschleißteile

Marley-Expertise
Das Marley EXTEND-Programm bietet viele Vorteile, darunter:

  • OEM-Wissen und Erfahrung – über ein Jahrhundert Innovation
  • Professionelle Inspektionsberichte
  • Kühlturmservice-Spezialisten führen sämtliche Arbeiten aus
  • Preisgekrönte Sicherheit
  • Langfristige Lösungen zur Minimierung von Ausfallzeiten und Reparaturen
  • Konzentrieren Sie sich auf die thermische Leistung als ultimatives Ziel

Premium-Service verlängern – Das Asset-Management-Programm
Marley bietet Dienstleistungen an, die eine einfache Nachverfolgung aller an Ihren Türmen durchgeführten Wartungs- und Reparaturarbeiten ermöglichen. Durch die Erstellung einer benutzerdefinierten Datenbank können wir wichtige Informationen zu Ihren Türmen speichern, z. B. Alter und Zustand bestimmter Komponenten, Inspektionsaufzeichnungen, Reparaturhistorie und Leistung. Dieser Service führt zu einer transparenten Anlagenverwaltung, bei der Marley bei der Prognose zukünftiger Budgetanforderungen helfen kann, um die Leistung aufrechtzuerhalten und die Lebensdauer Ihrer Türme zu verlängern.

Professionelle Dienste
Marley kann Dienstleistungen anbieten, die unsere Inspektions- und Wartungskapazitäten ergänzen, darunter:

  • Getriebereparatur
  • Prüfung der thermischen Leistung
  • Strukturprüfung (Holz/Glasfaser)
  • Analyse der Füllverschmutzung

Mit diesem starken Leistungspaket kann Marley Ihr Anbieter schlüsselfertiger Lösungen sein.

de_DE