Seite wählen

Unsere Umweltinitiativen

SPX Cooling Technologies hat sich der Anwendung umweltbewusster Fertigungs- und Konstruktionsprozesse verschrieben.

Bürogebäude
Das “grüne” Hauptgebäude der SPX Cooling Technologies-Weltzentrale nutzt ein Verdunstungskühlsystem. Ein Gebäude dieser Größe würde üblicherweise mit luftgekühlten Dachgeräten ausgestattet sein, die deutlich mehr Energie benötigen. Das Gebäude wurde mit zahlreichen energieeffizienten Merkmalen für ein gesundes Raumklima konzipiert, darunter effektive Filtersysteme sowie gut isolierte Wände und Verglasungen. Die umlaufenden Fenster mit UV-Schutz reduzieren zudem den Energiebedarf für die Beleuchtung. Unser Unternehmen betreibt seit vielen Jahren Systeme zur Wiederverwertung von Papier und anderen Abfällen.

Unser drei Hektar großes unterirdisches und sieben Hektar großes oberirdisches Forschungs- und Entwicklungszentrum beschäftigt sich intensiv mit der Forschung zur Verbesserung der Energieeffizienz und zur Reduzierung von Lärm, sichtbarer Wasserdampffahne und anderen potenziellen Umweltauswirkungen von Kühlsystemen.

Marley® ClearSky® Technologie zur Rauchgasreinigung
Bestimmte Umweltbedingungen führen zur Bildung von Rauchfahnen, die Sicht- und Sicherheitsprobleme im Verkehrssektor verursachen und die öffentliche Wahrnehmung beeinträchtigen können. SPX begegnet diesen Herausforderungen mit seiner einzigartigen ClearSky-Technologie zur Rauchfahnenminderung.

ClearSky ist ein vollständig integriertes System aus PVC-Wärmetauscherkomponenten, das den Großteil des Wasserdampfs reduziert, bevor dieser den Kühlturm verlässt. Dadurch werden gängige Fehlvorstellungen über die Umweltauswirkungen von Abgasfahnen beseitigt und der Wasserverbrauch um bis zu 30 Prozent pro Jahr gesenkt. Im Vergleich zu herkömmlichen Wärmetauschersystemen reduzieren mit ClearSky ausgestattete Kühltürme zudem die Investitions-, Wartungs- und Betriebskosten durch einen minimierten Hilfsenergiebedarf. Beispielsweise kann eine große Lüfterzelle eines Kühlturms jährlich über 3,8 Millionen Liter Wasser einsparen. Erfahren Sie mehr über ClearSky zur Abgasfahnenreduzierung.

Entfernung flüchtiger Verbindungen
Die Herstellung von geklebten, tiefgezogenen PVC-Folienfüllungen wurde auf ein Klebstoffsystem ohne Verwendung flüchtiger organischer Verbindungen (VOCs) umgestellt.

Die in unseren Querstrom-Kühltürmen für Klimaanlagen verwendete thermogeformte PVC-Folienfüllung ist klebstofffrei, wodurch VOCs vollständig vermieden werden.

Downloads:

Das in Großbritannien ansässige Magazin ACR News hat unseren Frage-und-Antwort-Artikel veröffentlicht, in dem Ingenieure und Designexperten befragt werden und in dem erklärt wird, wie Kühltürme zu erfolgreichen LEED-Projekten und anderen Nachhaltigkeitsinitiativen beitragen können.

de_DE