Gegenstrom-Verteilungsbaugruppe
Kühlturmteile
Marke: Marley | Produktart: Kühlturmdüsen und -ventile
Nozzles are installed in pairs—each supply pipe serving multiple pairs of nozzles. Multiple nozzle pairs per supply pipe mean larger pipe spacing and, therefore, lower installed cost than most other systems. The adaptor allows nozzle spacing on
3’-0” centers.
3’-0” centers.
The nozzle outlet is always the lowest elevation in the distribution system. This arrangement is self draining when the supply water is shut off. There are no special valves to open or close.
The nozzle assembly is attached to the header/lateral using a unique design EPDM grommet that is inserted into the pipe—the entire assembly is attached with stainless steel strapping.
Self Draining
Economical Installation
Economical Operation
Easy disassembly and reassembly
Larger pipe spacing
Easily adapts to a variety of nozzle spacings
Economical Installation
Economical Operation
Easy disassembly and reassembly
Larger pipe spacing
Easily adapts to a variety of nozzle spacings
Marley Gegenstrom-Verteilungssystem
Veröffentlicht in Broschüren, Bibliothek
Markiert Broschüre, mcds
Original-OEM-Teile von Marley sind präzisionsgefertigt, um Ihnen ein zuverlässiges Produkt zu bieten. Während andere Lieferanten möglicherweise Teile zu anfänglichen Ersparnissen anbieten, riskieren Sie eine Leistungseinbuße – und den Verlust von FM- und CTI-Bewertungen. Marley-OEM-Teile bieten die Haltbarkeit, der Sie vertrauen können, da wir sie ausschließlich für Kühltürme entwickeln und herstellen.
Da der Anlagenbetrieb von der Leistung Ihres Kühlturms abhängt, ist es wichtig, die Teile auszuwählen, die zu den hochwertigsten auf dem Markt gehören – Marley-OEM-Teile.