GridLoc Splash-Fill-Unterstützung
Kühlturmteile
Marke: Marley | Produktart: Kühlturmteile
Überblick
GridLoc splash-fill support is a polypropylene injection molded support for use in crossflow towers. The GridLoc design has a pair of integral, opposing, downward sloping splash bar grips attached to the vertical strands in each window to secure splash bars.
The lower horizontal strand has a short pair of vertical nubs to center splash bars and provide a nonabrasive support that eliminates the need for bench supports.
The GridLoc design has a molded in shelf support at the top of the grid for attaching the grid to the structural members. The grid can be either nailed or screwed to the support member to avoid movement of the grid in the horizontal plane.
The typical GridLoc arrangement will be in 4’ x 6’ bays with bars parallel to air flow. The nominal window opening for bar spacing is 4” horizontal by 8” vertical. The GridLoc splash bar grips are compatible with many Marley splash bar designs as well as commercially available bars. GridLoc will retrofit on historic Marley towers.
High performance
Heavy duty
Heavy duty
Marley GridLoc Splash-Fill Support
Veröffentlicht in Broschüren, Bibliothek
Markiert Broschüre, gridloc
Original-OEM-Teile von Marley sind präzisionsgefertigt, um Ihnen ein zuverlässiges Produkt zu bieten. Während andere Lieferanten möglicherweise Teile zu anfänglichen Ersparnissen anbieten, riskieren Sie eine Leistungseinbuße – und den Verlust von FM- und CTI-Bewertungen. Marley-OEM-Teile bieten die Haltbarkeit, der Sie vertrauen können, da wir sie ausschließlich für Kühltürme entwickeln und herstellen.
Da der Anlagenbetrieb von der Leistung Ihres Kühlturms abhängt, ist es wichtig, die Teile auszuwählen, die zu den hochwertigsten auf dem Markt gehören – Marley-OEM-Teile.