Leiter-Querstrom-Spritzfüllung
Kühlturmteile
Marke: Marley | Produktart: Kühlturmteile
Überblick
The ladder fill configuration provides highly efficient water breakup to develop excellent heat transfer with low resistance to airflow. The horizontal spacing between ladders is variable to meet thermal performance requirements.
Injection molded polypropylene Ladder fill is extremely inert to chemical reaction.
The ladder fill configuration provides highly efficient water breakup to develop excellent heat transfer with low resistance to airflow. The horizontal spacing between ladders is variable to meet thermal performance requirements.
Injection molded polypropylene Ladder fill is extremely inert to chemical reaction.
Ladder fill is capable of 150°F water temperature operation.
Ladder fill can be installed in virtually any crossflow cooling tower regardless of its age or manufacturer.
High performance
High temperature capability
Variable spacing
Unique injection molded polypropylene design
High temperature capability
Variable spacing
Unique injection molded polypropylene design
Marley Ladder Crossflow Splash Fill
Veröffentlicht in Broschüren, Bibliothek
Markiert Broschüre, ladderfill
Original-OEM-Teile von Marley sind präzisionsgefertigt, um Ihnen ein zuverlässiges Produkt zu bieten. Während andere Lieferanten möglicherweise Teile zu anfänglichen Ersparnissen anbieten, riskieren Sie eine Leistungseinbuße – und den Verlust von FM- und CTI-Bewertungen. Marley-OEM-Teile bieten die Haltbarkeit, der Sie vertrauen können, da wir sie ausschließlich für Kühltürme entwickeln und herstellen.
Da der Anlagenbetrieb von der Leistung Ihres Kühlturms abhängt, ist es wichtig, die Teile auszuwählen, die zu den hochwertigsten auf dem Markt gehören – Marley-OEM-Teile.