MarPier
Kühlturmteile
Marke: Marley | Produktart: Cooling Tower Biomedia
MarPier is a specialized support system for the Biomedia System that can be configured to accommodate various media loads, support heights, and floor slopes.
MarPier provides a firm foundation for all common filter configurations. MarPier installs quickly and is designed specifically to be used in conjunction with MarDek to provide a strong, versatile, and reliable support for years of trouble-free operation.
Marley MarPier™ Biomedia Support
Veröffentlicht in Broschüren, Bibliothek
Markiert Broschüre, marpak
Original-OEM-Teile von Marley sind präzisionsgefertigt, um Ihnen ein zuverlässiges Produkt zu bieten. Während andere Lieferanten möglicherweise Teile zu anfänglichen Ersparnissen anbieten, riskieren Sie eine Leistungseinbuße – und den Verlust von FM- und CTI-Bewertungen. Marley-OEM-Teile bieten die Haltbarkeit, der Sie vertrauen können, da wir sie ausschließlich für Kühltürme entwickeln und herstellen.
Da der Anlagenbetrieb von der Leistung Ihres Kühlturms abhängt, ist es wichtig, die Teile auszuwählen, die zu den hochwertigsten auf dem Markt gehören – Marley-OEM-Teile.