NX Crossflow-Düse
Kühlturmteile
Marke: Marley | Produktart: Kühlturmdüsen und -ventile
NX nozzles are injection-molded, highimpact black polypropylene. Each nozzle is a single assembly with no moving parts.
The NX nozzle is the ideal solution for overflowing basin problems due to clogged nozzles in splash-fill, industrial crossflow cooling towers.
A truly “clog-resistant” crossflow nozzle
Nozzles are spaced on nominal 2′-0″ centers
1.875″ and 2.5″ orifice diameters available
Nozzles are spaced on nominal 2′-0″ centers
1.875″ and 2.5″ orifice diameters available
Marley Insight – NX Cooling Tower
Veröffentlicht in Einblicke, Bibliothek
Markiert Einblicke, nx, nxnozzle
Original-OEM-Teile von Marley sind präzisionsgefertigt, um Ihnen ein zuverlässiges Produkt zu bieten. Während andere Lieferanten möglicherweise Teile zu anfänglichen Ersparnissen anbieten, riskieren Sie eine Leistungseinbuße – und den Verlust von FM- und CTI-Bewertungen. Marley-OEM-Teile bieten die Haltbarkeit, der Sie vertrauen können, da wir sie ausschließlich für Kühltürme entwickeln und herstellen.
Da der Anlagenbetrieb von der Leistung Ihres Kühlturms abhängt, ist es wichtig, die Teile auszuwählen, die zu den hochwertigsten auf dem Markt gehören – Marley-OEM-Teile.