Seite wählen

Rücklaufsperre mit Freilaufkupplung

Kühlturmteile

Marke: Marley | Produktart: Kühlturmteile
Marley Sprag Clutch

Produktdetails:

  Nutzt die Abhebe-Klemmfunktion
  Ersetzt die Ritzelkäfigkappe am Geareducer
  Lassen Sie die Rücklaufsperre über die Geareducer-Ölversorgung schmieren
  Schützt die Lippendichtung
  Mit Epoxidharz lackiert
  Dauerbetrieb mit 1800 U/min möglich
Proof In Performance

Die Marley® integrierte Freilaufkupplungs-Rücklaufsperre ist speziell für einen Marley Geareducer® entwickelt und konfiguriert. Diese Einheiten werden auch als Verdrehsicherung mit Freilaufkupplung bezeichnet und sind so konzipiert, dass sie eine Rückwärtsdrehung des Lüfters, des Getriebes und des Motors verhindern.

Speziell für einen Marley Geareducer mit Eingangswellendurchmessern von 2,375 Zoll und 2,625 Zoll entwickelt und konfiguriert. Diese Einheiten werden auch als Verdrehsicherung mit Freilaufkupplung bezeichnet und sind so konzipiert, dass sie eine Rückwärtsdrehung des Lüfters, des Getriebes und des Motors verhindern. Sie wurden speziell für die Verwendung mit den aktuellen Geareducer-Modellen 32.2, 3400 und 4000 entwickelt und können auch für ältere Geareducer-Modelle 32.1T, 34.3T, 34.4, 36 und 38 verwendet werden.

Im Betrieb steht der Außenring still und der Innenring dreht sich. Wenn man auf die Eingangswelle des Geareducers blickt, ist die Vorwärtsrichtung (Überlaufrichtung) im Uhrzeigersinn.

Im Gegensatz zu herkömmlichen Freilaufkupplungen, die ständig verschleißen können, nutzt dieses Gerät eine „Abhebe“-Freilauffunktion, die das Verschleißproblem ablöst, sobald typische Drehzahlen erreicht sind.
Diese Funktion verringert die erzeugte Reibung und Wärme erheblich und fördert so die Langlebigkeit sowohl der Kupplungseinheit als auch des Geareducers selbst.

de_DE