Seite wählen

Mesa Crossflow-Spritzfüllung

Kühlturmteile
Marke: Marley | Produktart: Kühlturmteile
Mesa Crossflow Splash Fill

Überblick

Mesa splash-fill bar advances the state of the art in cooling tower splash fill. The enhanced thermal performance of Mesa fill increases cooling tower capacity in most cases.

Variable fill bar spacings provide the required thermal performance with the minimal fill material and installation time.

Proof In Performance
Mesa fill is installed parallel to the air flow depending on thermal performance requirements or existing cooling tower configuration.

Mesa fill bars are extruded of corrosion resistant PVC. The unique material formula used in the Mesa bar meets or exceeds CTI Standard 136 for strength, flammability and impact. Each bar is firmly attached to the Marley GridLoc polypropylene injection-molded support for use in crossflow towers. GridLoc provides a nonabrasive support that eliminates the need for bench supports.

  High performance
  Heavy duty
  Easily cleaned
  Direct replacement for wood lathe and ACB fill
Original-OEM-Teile von Marley sind präzisionsgefertigt, um Ihnen ein zuverlässiges Produkt zu bieten. Während andere Lieferanten möglicherweise Teile zu anfänglichen Ersparnissen anbieten, riskieren Sie eine Leistungseinbuße – und den Verlust von FM- und CTI-Bewertungen. Marley-OEM-Teile bieten die Haltbarkeit, der Sie vertrauen können, da wir sie ausschließlich für Kühltürme entwickeln und herstellen.

Da der Anlagenbetrieb von der Leistung Ihres Kühlturms abhängt, ist es wichtig, die Teile auszuwählen, die zu den hochwertigsten auf dem Markt gehören – Marley-OEM-Teile.

de_DE