Field Erected

Übersicht

Die ultimative Lösung für flexible, effiziente und hochwertige Großanlagen für HLK, Energieerzeuger und Industriebetriebe. Jeder Turm wird hinsichtlich Leistung, Aufbau, Drift und Betriebsgeräusche genau auf Ihre Einsatzbedingungen abgestimmt.

Eigenschaften

Das Gegenstromverfahren erlaubt maximale thermische Leistungsfähigkeit pro Grundrisseinheit. Minimiert die Förderhöhen. Spezifische Wärmetauschermedien für jede Wasserqualität. Je nach Anwendung entweder Glasfaser-, Beton- oder Holzaufbau.

Gegenstrom-Kühltürme mit Glasfaser-Pultrusionsteilen
Die überall im Kühlturm eingesetzten Pultrusionsteile bilden ein ausgeklügeltes Rahmenwerk aus hervorragender Qualität, Zuverlässigkeit und Sicherheit. Tragende Pultrusionsteile erreichen hinsichtlich Zug- und Druckfestigkeit in etwa die Festigkeit von Stahl. Glasfaser ist unempfindlich gegen eine Vielzahl von korrosiven Stoffen—und Materialverschlechterung.

Gegenstrom-Kühltürme aus Beton
Kühltürme aus Beton sind aufgrund ihrer Masse gegen Hurrikane und Taifune gefeit. Beton ist zudem unempfindlich gegen UV-Licht und Wärme. Als natürlicher Werkstoff ist Beton ideal geeignet für eine jahrelange Nutzung unter härtesten Einsatzbedingungen. Dabei ist Beton der Qualität des Kühlwassers, das durch den Turm zirkuliert, niemals abträglich. Betontürme sind als Betonfertigteile, die aus Zeit- und Kostengründen favorisiert werden können und vor Ort nur noch zusammengesetzt werden, erhältlich oder sie werden vor Ort gegossen. Je nach Standortbedingungen sind Konfigurationen mit zelligen oder mehreren Ventilatoren möglich.

Gegenstrom-Kühltürme aus Holz
Alle Holzteile werden nach der Fertigung druckimprägniert. Stahlteile sind entweder feuerverzinkt oder in Edelstahl ausgeführt. Weit reichender Einsatz von Inert-Kunststoff für tragende und nicht tragende Teile. Ausgelegt für Industrieanwendungen und lange Lebensdauer.



Videos

Marley Modular F400 Cooling Tower
  • Availability: Worldwide
  • GPM Range: 1300 - 30000

Hochleistungs - Kühltürme

SPX Cooling Technologies ist der führende Komplettanbieter für Kühltürme und luftgekühlte Kondensatoren. Seit über einem Jahrhundert bieten wir hochwertige Ausrüstungen und Leistungen für Energieerzeugung, Industrie, Kühlung und HLK-Märkte.

Unser Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Overland Park , Kansas , USA.