LNG-Heizturm
Übersicht
Eine neuartige Familie an Verdunstungssystemen nutzt neben Gasverbrennungsanlagen auch die Wärme der Atmosphäre. Die Systeme benötigen pro Jahr 60 bis 90 Prozent weniger Erdgas. Die einzigartige, zum Patent angemeldete Heizturmkonstruktion von SPX Cooling Technologies bietet völlig neue Möglichkeiten für die optimale Übertragung der Wärme aus der Atmosphäre und gleichzeitig den Footprint und den Strombedarf möglichst klein zu halten.
Eigenschaften
Verfügbarkeit:
Worldwide
Related Information:
Einführung einer drastisch effizienteren Rückvergasung
Geringere Emissionen
Anders als umweltschädliche Prozesse, die Erdgas zur Energiegewinnung verbrennen, können atmosphärische Wärmeverdampfungssysteme die Kohlendioxid- und NOx-Emissionen um 90 Prozent verringern.
Geringerer Erdgasverbrauch
Jede größere Ölfirma und jeder Erdgasanbieter mit einem Erdgas-Terminal kann mit 20 bis 90%igen Energieeinsparungen gegenüber herkömmlichen Heizmethoden rechnen.
Reinwassererzeugung
Bei der Übertragung der Wärme kondensieren bis zu 1 Mio. Gallonen Wasser aus Luftfeuchtigkeit, die zur kommunalen Versorgung genutzt werden können.