Marley MD
Gegenstrom-Kühlturm
Der Marley MD ist ein werkseitig montierter Gegenstromkühlturm. Für viele HVAC- und Leichtindustrieanwendungen erfordert diese Konstruktion weniger Stellfläche und bietet mehr Flexibilität bei der Aufstellung als ein vergleichbarer Querstromkühlturm. Eine größere Auswahl an Kastengrößen und mehr Designoptionen haben die Palette der vielseitigen MD-Produktlinie erweitert. Neue Ausführungen mit Antifouling-Filmfüllung erweitern die Anwendungsmöglichkeiten des MD um Prozesswasser mit hohem Feststoffgehalt.
Back-to-Back-Installationskonfigurationen für alle Modelle bieten noch mehr Anpassungsfähigkeit bei der Platzierung vor Ort. Optional sind jetzt mechanische Zugangsplattformen erhältlich, ob werkseitig montiert oder vor Ort installiert, die es ermöglichen sicherer Zugang zum mechanischen System, Wasserverteilungssystem, Füll- und Tropfenabscheidern. Der Marley MD ist ein CTI-zertifizierter, vollwertiger Kühlturm für ein breites Spektrum an Durchfluss- und Temperaturanforderungen.
Montage
Marke: Marley
Aufbau
Verfügbarkeit: Weltweit
Kapazität
(61-515 m3/Std.)
Thermische Kapazität: 89-756 Tonnen
(391-3323 kW)
Zertifizierungen
OSHA-konform
FM-zugelassen
ASHRAE 90.1-konform
Eurovent-zertifiziert
Einzelheiten
Unübertroffene Zuverlässigkeit
Die robuste Konstruktion, das leistungsstarke Design und unsere fünfjährige mechanische Garantie gewährleisten eine gleichbleibende, voll funktionsfähige Kühlung über einen weiten Bereich von Durchfluss- und Temperaturanforderungen hinweg.
Geringerer Platzbedarf
Die Konstruktion eines Saugzug-Gegenstromkühlturms erfordert für viele HVAC- und Leichtindustrieanwendungen weniger Grundfläche als ein Querstromkühlturm. Und da aufgrund der Größe des Kühlturms in der Regel weniger Stahl verwendet wird, ist aufgrund seines geringeren Gewichts weniger Stützstruktur erforderlich.
Geringer Energieverbrauch
Mechanische Gegenstromgeräte mit Saugzug minimieren den Energieverbrauch, da sie einen geringeren Ventilatorenergiebedarf haben als Gegenstromkühltürme mit Radialventilatoren.
Einfache Wartung
SPX Cooling Technologies hat hart daran gearbeitet, die Wartungsschwierigkeiten zu lösen, die seit langem mit Gegenstromkühltürmen verbunden sind. Unser MD-Kühlturm bietet größere Zugangstüren, leicht entfernbare Blockfüllungen und andere Funktionen, die die Wartung vereinfachen.
Leiser Ton
Der CTI-zertifizierte Marley MD-Kühlturm wird standardmäßig mit unserem geräuscharmen Lüfter geliefert, der für die meisten geräuschempfindlichen Situationen geeignet ist. Um strengere Schallanforderungen zu erfüllen, stehen mehrere Lüfter- und Dämpfungsoptionen zur Verfügung.
Unabhängig validierte Tondaten
Marley-Türme sind die nur Paketkühltürme getestet nach CTI ATC-128-Testcode durch unabhängige CTI-lizenzierte Testagenten und zertifizierte Akustikingenieure. MD-Schallpegel sind unabhängig verifiziert um die veröffentlichten Schallpegel einzuhalten.
Überlegenes Wassermanagement
Um das „Ausspritz“-Problem zu lösen, das typischerweise bei Gegenstrom-Kühlturmkonstruktionen anderer Hersteller auftritt, führt SPX eine Branchenneuheit ein: eine dreifach durchgängige Einlassjalousie, die Wasser spart und den Winterbetrieb verbessert.
FM-Zulassung
Bei Anwendungen mit zwei oder mehr Zellen entspricht der MD-Turm dem FM-Zulassungsstandard für Kühltürme, Klassennummer 4930.
Hocheffizienter Ventilator verfügt über ein Weitwinkeldesign für maximale Effizienz bei niedrigen Lüfterspitzengeschwindigkeiten.
Erleichterter Einlassgebläsezylinder sorgt für eine vollflächige und turbulentenarme Durchströmung des Zylinders.
Pendelrollenlager haben eine L10-Lebensdauer von 100.000 Stunden.
TEFC-Lüftermotor mit einem Servicefaktor von 1,15, variablem Drehmoment und spezieller Isolierung für den Kühlturmbetrieb verlängert sich die Lebensdauer.
Das MD Luftbewegungspaket inklusive der Statik besteht eine Garantie von fünf Jahren gegen Versagen.
WASSERVERTEILUNGSSYSTEM
Drucksprühsystem verteilt das Wasser gleichmäßig über die Füllung.
Niedrige Verstopfung Polypropylendüsen sorgen für eine präzise Wasserverteilung über den Füllbereich.
Marley MC Füllung aus thermogeformter PVC-Folie, zu Paketen zusammengestellt, um einfaches Entfernen und Reinigen zu ermöglichen. Auch verstopfungsarme Folienfüllung für Anwendungen mit Schmutzwasser erhältlich.
Marley XCEL Tropfenabscheider begrenzen Driftverluste auf höchstens 0,0011 TP3T der Auslegungsdurchflussrate.
STRUKTUR
Saugzug-Gegenstrom Das Design erfordert möglicherweise weniger Grundfläche als Querstromkühltürme typischerweise nutzen.
Stahlkonstruktion ist eine schwere Konstruktion aus verzinktem Stahl. Edelstahl der Serie 300 optional.
Werksmontage gewährleistet eine effiziente Feldinstallation.
Dreifachpass Einlasslamellen begrenzen das Herausspritzen und verhindern, dass Sonnenlicht in das Sammelbecken des Kühlturms eindringt.
MEHRWERTOPTIONEN
Marley System 5 Geareducer-Antrieb – Erfordert fünf Jahre lang keinen Ölwechsel, der niedrigste Wartungsaufwand in der Branche. Weniger Ölwechsel reduzieren den Abfallstrom und die Umweltbelastung. Unabhängige Tests belegen, dass Marley Geareducer bis zu 12 dBA leiser ist als Getriebe anderer Kühlturmhersteller.
Geschweißtes Auffangbecken aus Edelstahl – Für zusätzlichen Schutz sind alle Teile des Auffangbeckens, die dem zirkulierenden Wasser ausgesetzt sind (einschließlich in das Becken hineinragender Strukturelemente) und alle Beckenoptionen aus dickem Edelstahl der Serie 300 gefertigt.
Mechanische Zugangstürplattform – Die Stahlkonstruktion und das Gitterrost sind am Kühlturm befestigt und werden von diesem gestützt. So ist der Zugang zum mechanischen System, den Tropfenabscheidern, dem Verteilungssystem und dem Füllkörper möglich. Werkseitig montiert oder zur Installation vor Ort erhältlich.
Ultraleiser Lüfter – Der Lüfter mit breiter Akustikgeometrie maximiert die Effizienz und reduziert den Geräuschpegel erheblich. Der Lüfter besteht aus leichtem und langlebigem, korrosions- und feuerbeständigem Aluminium in Marinequalität.
Schalldämpfung – Im Auffangbecken eingebaute Spritzwasserdämpfungsmedien reduzieren den Lärm von fallendem Wasser effektiv und kostengünstig. Eine Lüfterauslassdämpfung ist ebenfalls erhältlich.
Verstopfungsarme Filmfüllung – Diese Option bietet einen höheren Grad an Verstopfungsresistenz bei Anwendungen mit Schmutzwasser.
Beckenreinigungsrohre – Werkseitig installierte Kehrrohre tragen dazu bei, die Ansammlung von Schmutz und Ablagerungen im Auffangbecken zu begrenzen und verbessern die Systemfilterung.
Kontroll systeme – Die Palette der anspruchsvollen Lösungen reicht von Standard-Lüfterstartern und -Trennschaltern bis hin zu speicherprogrammierbaren Steuerungen, die in Verbindung mit Ihrem Gebäude- oder Prozesssystem funktionieren.
Laufwerk mit variabler Geschwindigkeit – Bietet optimale Temperaturregelung, Energiemanagement, Schallkontrolle und Langlebigkeit mechanischer Geräte.
Festkörper-Wasserstandskontrollpaket – Überwacht den Wasserstand im Becken. Optionale Konfigurationen umfassen Nachspeisung, Alarm bei hohem Wasserstand, Alarm bei niedrigem Wasserstand, Hoch- und Niedrigstandabschaltung und Abschaltung der elektrischen Beckenheizung.
Elektrischer Beckenheizer – Ein elektrischer Eintauchheizer aus Edelstahl verfügt über einen Magnetkontakt und eine Halbleiterplatine, um ein Einfrieren bei kaltem Wetter zu verhindern.
Vielen Dank für Ihren kürzlichen Kauf bei SPX Cooling Technologies, Inc. Wir schätzen Ihr Geschäft und freuen uns darauf, Sie in Zukunft zu bedienen.
Vorteile der Registrierung Ihres SPX-Produkts:
SIE HABEN GARANTIE! Die Installation Ihres Produkts wird überprüft und die Garantie wird aktiviert.
SIE SIND BENACHRICHTIGT! Sie erhalten umgehend Benachrichtigungen über wichtige Produktinformationen und Servicewarnungen.
SIE SIND INKLUSIVE! Sie erhalten Einladungen zu exklusiven Bildungsprogrammen und Veranstaltungen, einschließlich Workshops zur Turmwartung der School of Cool®.
WIR HÖREN DICH! Ihre Meinung zu unseren Produkten, Dienstleistungen, technischem Support und Programmierung wird in Voice-of-Customer-Umfragen abgefragt.
Es gelten die eingeschränkten Garantiebedingungen von SPX Cooling Technologies. Ausführliche Informationen zu Ihrer Garantieabdeckung finden Sie im Garantiezertifikat, das Ihrem Produkt beiliegt.
Füllen Sie das untenstehende Formular aus, um Ihr Produkt zu registrieren. Bitte stellen Sie sicher, dass die bereitgestellten Informationen korrekt sind – Alle Felder sind erforderlich, um Ihr Produkt zu registrieren.