Factory Assembled

Übersicht

Spitzenleistung dank fünf neuer Eigenschaften

Höchste Kühlkapazität pro Zelle*. NC Kühltürme bieten die höchste Tonnage pro Zelle sowie die höchste ASHRAE/Eurovent-Leistung auf dem Markt – 1455 Tonnen (6397 kW) und 32 m3/h/kW.

Unabhängig zertifizierte Schalldaten. Marley Kühltürme sind die einzigen Kühltürme in Kompaktbauweise, die nach den Prüfvorschriften Eurovent und CTI ATC-128 von unabhängigen von Eurovent und CTI zertifizierten Prüfinstituten sowie von zertifizierten Akustikingenieuren geprüft werden. NC Kühltürme werden von neutraler Seite auf die Einhaltung der vorgeschriebenen Geräuschpegel geprüft.

Besonders niedrige Driftverluste. Geringe Driftverluste bedeuten, dass weniger Wasser aus dem Turm entweicht, wodurch die Umgebung sauberer bleibt. Der neue, zum Patent angemeldete MarKey™ Tropfenabscheider erzielt den niedrigsten Tropfenauswurf aller Kreuzstromkühltürme.

Verbesserter Schwingungsschutz. Mechanische und Festkörper-Vibrationsschalter sorgen für einen sanfteren Start, sicheren Betrieb und lange Lebensdauer.

Einlaufabdeckung von Kaltwasserbecken. Die neuen optional erhältlichen SunShield™ - Einlaufabdeckungen schützen das Kaltwasserbecken vor Sonnenlicht sowie Schmutz und verringern dadurch das Algenwachstum.

Der Marley NC Kühlturm setzt seit seiner Einführung im Jahr 1968 Maßstäbe im Hinblick auf hohe Effizienz und wartungsarmen Betrieb. Mit 90 Jahren Erfahrung und Expertise in der Kühlturmtechnik sorgen wir dafür, dass Sie beim Kauf eines NC Kühlturms von einer breiten Palette an Optionen und der höchsten Kühlkapazität aller auf dem Markt verfügbaren Kühltürme in Kompaktbauweise profitieren.

Marley NC Kühltürme werden im Werk modular vormontiert oder in Einzelteilen geliefert, um sie vollständig vor Ort zu montieren. Sie vereinen speziell für den Betrieb im Kühlturm entwickelte Marley-Komponenten mit bewährter Turmbauweise – eine Kombination, die sich schon in Tausenden Installationen weltweit bewährt hat.

*Im Vergleich zu anderen führenden Herstellern.

Eigenschaften

Niedrige Betriebskosten: Die Kombination von leistungsfähigen Einbauten mit Ventilatoren, Schwerkraft-Wasserverteilung und effizienten mechanischen Antriebssystemen ermöglicht maximale Kühlleistung bei minimalem Stromverbrauch. Umfangreiche Ausstattungs-Optionen bieten individuelle Wahlmöglichkeiten und Vorteile bei Anschaffung und Betrieb.

Geräuscharme Konstruktion: Dank leistungsstarker, leiser Ventilatoren und Wärmeträgern, die kaum Rieselgeräusche erzeugen, sind alle Marley NC Kühltürme speziell für einen leisen Betrieb ausgelegt. Die Schalldaten werden für höchste Genauigkeit und Zuverlässigkeit nach CTI ATC-128-Richtlinien entwickelt und geprüft.

  • Der optional geräuscharme Ventilator entspricht dem Geräuschpegel für mittlere Schallschutzanforderungen. Die Modelle sind mit der bestmöglichen Kombination aus hocheffizienten Motoren, geräuscharmen Getrieben mit entsprechender Zahnradausführung und robusten, hocheffizienten Ventilatoren ausgestattet.
  • Die Optionen „Ultraleiser Ventilator“ und „Schalldämpfung“ sind für besonders strenge Schallschutzanforderungen ausgelegt.

Langlebige Konstruktion: Standardausführung in robustem, verzinktem G600-Stahl (G235 in Amerika); alternativ kann der Turm ganz oder teilweise in Edelstahl gefertigt werden. Mit 5 Jahren Garantie. Die Fertigung von Marley Kühltürmen in ISO-zertifizierten Produktionsstätten zeigt unser Engagement für vollständige QS-Prozesse und -Systeme.

Saisonunabhängig: Der Marley NC Kühlturm liefert das ganze Jahr über die spezifizierte Kühlleistung und kann entsprechend individueller Energiesparanforderungen ausgelegt werden.

Geringer Wartungsaufwand/Weniger Stillstandszeiten: Der Marley NC Kühlturm kann bei laufendem Betrieb gewartet werden – das bedeutet weniger Stillstandszeiten dieser prozesskritischen Anlage.

  • Die Pumpen des Wasserverteilsystems müssen weder für die Reinigung noch für die Wartung abgeschaltet werden.
  • Das serienmäßig verbaute Getriebe ist für fünf Jahre Betrieb ohne Ölwechsel ohne Leistungseinbußen ausgelegt. Dies ist ein enormer Vorteil gegenüber Riemenantrieben, die regelmäßig mit neuen Riemen bestückt und immer wieder nachgestellt werden müssen.

 LUFTBEWEGUNGSPAKET

Abnehmbare Schutzgitter-Schweißkonstruktion aus robusten, feuerverzinkten Stangen.

Strömungsgünstiger Einlassdiffusor für verwirbelungsarme Luftströmung im gesamten Zylinderbereich.

Hocheffizienter Ventilator mit breitem Flügelprofil für maximale Effizienz bei niedriger Flügelumfangsgeschwindigkeit.

System 5-Reduziergetriebe® von Marley

  • Enorme Einsparungen bei Wartungskosten dank Ölwechselintervallen von vollen 5 Jahren.
  • Die Marley SofTork™ MC-Kupplung ist speziell für frequenzgesteuerten Betrieb ausgelegt und kompensiert die Stoßbelastung beim Anlassen.
  • Marley Power Belt™-Antrieb für Modelle bis 45 kW; mit einer Lagerstandzeit von 40.000 Stunden und leicht austauschbaren Riemen.

TEFC-Ventilatormotor mit Sicherheitsfaktor 1,15 und variablem Drehmoment sowie spezieller Isolierung für jahrelangen Kühlturmbetrieb.

NC-Luftbewegungspaket einschließlich Tragkonstruktion, mit fünf Jahren Garantie gegen Ausfall. Für den Motor gilt die Garantie des Motorherstellers.

 WASSERVERTEILSYSTEM

Unterschiedliche Verrohrungsoptionen – mit den richtigen Anschlüssen für Ihre Anwendung: Einzeleinlauf, Doppeleinlauf, Einlauf oben, an der Seite oder am Boden sowie Seiten- oder Bodenauslauf.

Schwerkraft-Verteilsystem

  • Ermöglicht eine einfache umfassende Wartung im laufenden Betrieb.
  • Beckenabdeckung ist serienmäßig enthalten und kann mit optionalem Geländer als begehbare Fläche genutzt werden.

Spiral Target-Polypropylendüsen von Marley für exakte Verteilung des Wassers über den gesamten Einbaubereich.

Thermoplastisch geformte Marley MX-PVC-Filmeinbauten

  • Hängend an Stahlträgern montiert.
  • Eingebaute Jalousien und Tropfenabscheider halten das Rücklaufwasser selbst bei niedrigen Strömungsgeschwindigkeiten auf Niveau.

Tropfenabscheider begrenzen die Driftverluste auf bis zu 0,0005% der Nenndurchflussrate.

KONSTRUKTION

Kreuzstromtechnik für einfache und sichere Wartung bei laufendem Betrieb.

Stahlkonstruktion aus schwerem, verzinktem Z725 (G235)-Stahl serienmäßig; alternativ aus Edelstahl.

Vormontage im Werk für problemlose Aufstellung vor Ort. Der Kühlturm kann auch in Einzelteilen angeliefert und vor Ort zusammengebaut werden.

Zwei große Zugangstüren für eine umfassende schnelle Wartung von Kaltwasserbecken, Innenkonstruktion, Tropfenabscheidern und Maschinenteilen im Innenraum.

QUALITÄTSTEILE

Hocheffizienter Axialventilator mit veränderbarer Blattanstellung für volle Ausnutzung der Nennleistung. Optimierung der Kühlleistung durch Einstellung vor Ort.

System 5-Reduziergetriebe® von Marley

  • Mit einem Ölwechselintervall von vollen 5 Jahren ist das Reduziergetriebe das wartungsfreundlichste Getriebe der Branche.
  • Weniger Ölwechsel bedeuten weniger Altöl und geringere Umweltbelastung.
  • Unabhängige Prüfungen zeigen, dass das Marley-Reduziergetriebe bis zu 12 dBA leiser ist als die Getriebe, die von den meisten anderen Kühlturmherstellern eingesetzt werden.

TEFC-Ventilatormotor mit Sicherheitsfaktor 1,15 und horizontaler Welle, gemäß Marley-Spezifikationen und mit spezieller Kapselung für langjährigen Kühlturmbetrieb.

SofTork MC-Kupplung

  • Speziell für frequenzgeregelten Betrieb.
  • Kompensiert kleinere Fluchtungsfehler zwischen Motor und Getriebe.
  • Kompensiert Stoßbelastungen beim Anlassen.

5-Jahres-Garantie auf Maschinenteile umfasst Support für Maschinenteile und eine exklusive 5-Jahres-Garantie für das wartungsfreie Reduziergetriebe.

GÄNGIGE OPTIONEN:

Einfacher Einlassanschluss: Einlassanschlüsse entweder seitlich oder unten. Alle Rohrleitungen vom Einlassanschluss zum Verteilbecken sind Bestandteil des NC Kühlturms.

Geländer und Leiter für sicheren, stabilen Zustieg zum Turmdach. Optional mit Sicherheitskäfig und Verlängerung.

Zugangsplattform

  • für einfachen Zugang zu den Maschinenteilen.
  • mit innen liegender Leiter zur höher gelegenen Gitterrostplattform für einfachere Wartung.
  • optionale externe Plattform mit Leiter und Geländer für außen liegende Motoren. Nur bei modularen Türmen.

Außen liegender Motor

  • Leicht zugänglich, geschützt vor der permanenten Feuchtigkeit im Innern des Turms.
  • Bei dieser Option kommt eine frei schwimmende Edelstahlantriebswelle von Marley zum Einsatz.

Verteilbecken mit veränderbarer Wasserversorgung

  • Erlaubt eine signifikante Veränderung der Durchflussraten und schützt den Turm gleichzeitig vor den Nachteilen einer unzureichenden Wasserverteilung, wie Vereisung, Verkalkung der Einbauten und unzureichender Kühlleistung.
  • Ermöglicht volle Kühlleistung für zwei individuell wählbare Lastfälle bzw. Wassermengen.
  • Eine vorgegebene Wärmeabfuhr lässt sich mit vergleichsweise geringer Leistung des Ventilatorantriebs erreichen.

Werksseitig montierter Schaltschrank führt alle Steuerleitungen an einem Ort zusammen (für Zentral-Europa in Planung).

Steuersysteme in beliebiger Komplexität, von einfachen Start-/Stoppsteuerungen für Ventilatoren bis hin zu SPS-Steuerungen, die in Ihr Prozess- oder Gebäudeleitsystem integriert sind (für Zentral-Europa in Planung).

Variable Drehzahlantriebe für leistungsfähige Temperatursteuerung, Energiemanagement, Lärmkontrolle und Schutz vor mechanischem Verschleiß (unsere Motoren sind für FU-Betrieb ausgelegt).

Festkörper-Wasserstandskontroll-Paket

  • Überwachen den Wasserpegel im Kaltwasserbecken und steuern die Frischwasserzufuhr per Magnetventil.
  • Zu den möglichen Ausstattungen gehört eine Frischwasserzufuhr mit Hoch- bzw. Niedrigstandalarm, mit Abschaltung sowie mit Abschaltung der elektrischen Beckenheizung.

Geschweißtes Edelstahl-Sammelbecken

  • Sämtliche Beckenteile, die mit dem Wasserkreislauf in Berührung kommen, sind aus robustem Edelstahl gefertigt.
  • Dazu gehören auch Teile, die in das Becken hineinragen, alle Befestigungs- und Zubehörteile sowie alle Beckenoptionen.

Edelstahl-Verteilbecken sorgen für eine lange Lebensdauer in besonders korrosiven Bereichen. Alternativ kann der Turm aus verzinktem Stahl hergestellt werden.

Verlängerte Ölleitung zum Reduziergetriebe am Ventilatordeck seitlich am Turm, einschließlich Ölmessstab zur Ölstandskontrolle.

Schmutzfanggitter an den Lufteinlässen

  • halten Blätter und anderen Schmutz vom Turminnern fern
  • mit verzinkten, vormontierten Drahtgittern mit U-förmiger Abkantung
  • einfacher Zugang zu den Kaltwasserbecken dank horizontaler Bauweise dieser Kühlturmbaureihe.

WEITERE INFORMATIONEN ZUM MARLEY NC EVEREST KÜHLTURM FINDEN SIE HIER:



Videos

Marley NC Cooling Tower Overview
  • Availability: Worldwide
  • GPM Range: 132 - 7746

FM-zugelassen

CTI-Zertifiziert

Erfüllt ASHRAE 90.1

Erfüllt OSHA

Optionale Windlastanpassung zur Einhaltung des strikten

Florida Building Code

Erschütterungsfeste Ausführung für erdbebengefährdete Gebiete

Geräuscharme „L“ Konfigurationen

Einfach- oder Doppeleinlassleitung Robuster, verzinkter G600-Stahl (G235 in Amerika) ist Standard; alternativ kann der Turm ganz oder teilweise in 300er Edelstahl gefertigt werden.

Eingebaute Leitwände serienmäßig für Null Spritzverluste und exzellentes Betriebsverhalten im Winter

5 Jahre mechanische Garantie

Hochleistungs - Kühltürme

SPX Cooling Technologies ist der führende Komplettanbieter für Kühltürme und luftgekühlte Kondensatoren. Seit über einem Jahrhundert bieten wir hochwertige Ausrüstungen und Leistungen für Energieerzeugung, Industrie, Kühlung und HLK-Märkte.

Unser Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Overland Park , Kansas , USA.