Field Erected

Übersicht

Mit praxiserprobten Komponenten in Industriequalität liefert der Marley NC Glasfaser-Kühlturm Leistungen, die sämtliche Spezifikationen übertreffen. Neben unübertroffener Sicherheit, Leistung und Zuverlässigkeit profitieren Sie dabei außerdem von einem überraschend günstigen Preis.

Eigenschaften

Geringer Wartungsaufwand/ Weniger Stillstandszeiten
Der Marley NC Glasfaser-Kühlturm ist eine der seltenen Turmkonfigurationen, die bei laufendem Betrieb gewartet werden können, da die Pumpen des Wasserverteilsystems weder für die Reinigung noch für die Inspektion abgeschaltet werden müssen.

Langlebige Konstruktion
Der NC Glasfaser-Kühlturm ist aus korrosionsbeständigen Materialien konstruiert. Die Konstruktion aus Glasfaser und feuerverzinktem Stahl erfüllt nicht nur die Anforderungen, die anspruchsvolle HLK-Anwendungen und leichte industrielle Anwendungen an Korrosionsbeständigkeit und Nutzungsdauer stellen, sondern es bietet gleichzeitig einen hervorragenden Nutzen. Dieser Turm ist optional auch mit Edelstahl-Unterbau erhältlich.

CTI-zertifiziert
Der NC Glasfaser-Kühlturm setzt Maßstäbe in der Wärmeübertragungsleistung. Jedes Modell wird vom Cooling Technology Institute auf seine garantierte Wärmeübertragungsleistung geprüft und zertifiziert.

Niedrige Betriebskosten
Die Kombination von leistungsfähigen Einbauten und Ventilatoren, Schwerkraft-Wasserverteilung und effizienten mechanischen Antriebssystemen ermöglicht maximale Kühlleistung bei minimalem Stromverbrauch.

Jahreszeitenunabhängige Leistung
Der NC Glasfaser-Kühlturm erreicht auch im Hochsommer die spezifizierte Wärmeübertragungsleistung und spricht im Frühjahr und Herbst gut auf Energiesparmaßnahmen an. Die eingebauten Leitwände ermöglichen einen praktisch eisfreien Betrieb - selbst im tiefsten Winter - und all das bei geringem Wartungsaufwand.

Luftbewegungspaket

  • Abnehmbare Schutzgitter-Schweißkonstruktion feuerverzinkt.
  • Strömungsgünstiger Einlassdiffusor für verwirbelungsarme Luftströmung im gesamten Zylinderbereich.
  • Hocheffizienter Ventilator aus einer Aluminiumlegierung. Veränderbare Blattanstellung.
  • TEAO-Ventilatormotor mit spezieller Kapselung für Kühlturmbetrieb.

Wasserverteilsystem

  • Schwerkraft-Verteilsystem für eine einfache Wartung bei laufendem Betrieb. Beckenabdeckungen serienmäßig.
  • Marley Spiral Target-Polypropylendüsen, wartungsfreundlich, nicht zusetzend.
  • Thermoplastisch geformte Marley MX-PVC-Filmeinbauten an Stahlrohren hängend. Eingebaute Tropfenabscheider und Jalousien halten das Rücklaufwasser selbst bei geringen Strömungsraten an den Einbauten.
  • Tropfenabscheider begrenzen die Driftverluste auf maximal 0,005 % der Nenndurchflussrate.
  • Robuste Einlass- und Auslassflansche aus Gusseisen.
  • Schrägbodenbecken für einfache Reinigung.

Konstruktion

  • Kreuzstromtechnik für einfache und sichere Wartung bei laufendem Betrieb. Laufstege im Inneren serienmäßig.
  • GFK und verzinkte Stahlkonstruktion mit optionalem Edelstahl-Unterbau.
  • Zusammenbau vor Ort, dadurch einfacher Transport zum Einsatzort.
  • Große Zugangsöffnungen für umfassende und schnelle Inspektion von Kaltwasserbecken, Innenkonstruktion, Tropfenabscheidern und Maschinenteilen im Innenraum.


  • Availability: Not Available in the U.S. and Canada
  • GPM Range: 250 - 30000

Verfügbarkeit: Nicht in den USA und Kanada erhältlich

Kühlwassermenge:55 - 6800 m3/h

CTI-zertifiziert

Eurovent-zertifiziert

101-1455 Tonnen pro Zelle

Entspricht ASHRAE 90.1

Edelstahlausführung optional erhältlich

Fast keine Spritzverluste und erstklassiger Winterbetrieb dank integrierter Jalousien

Hochleistungs - Kühltürme

SPX Cooling Technologies ist der führende Komplettanbieter für Kühltürme und luftgekühlte Kondensatoren. Seit über einem Jahrhundert bieten wir hochwertige Ausrüstungen und Leistungen für Energieerzeugung, Industrie, Kühlung und HLK-Märkte.

Unser Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Overland Park , Kansas , USA.