Field Erected

Übersicht

Bei den Kühltürmen der Serie 10 und 15 handelt es sich um vor Ort zusammengebaute Holzkühltürme mit Rieseleinbau und Kreuzstromtechnik. Sie sind für jede Art von normalen Kühlwassersystemen ausgelegt, inklusive Systemen mit schmutzigem Wasser, denen Türme mit Filmeinbauten nicht dauerhaft gerecht werden könnten. Die Serien 10 und 15 sind wartungsfreundlich und können bei laufendem Betrieb gewartet werden, ein wichtiger Punkt vor allem bei Anwendungen mit schmutzigem Wasser. Seit über 50 Jahren setzen sie den Standard für langfristige Zuverlässigkeit unter schwierigsten Bedingungen.

Eigenschaften

Niedrigere Betriebskosten Ventilatoren mit veränderbarer Blattanstellung, Blättern mit echtem Flügelprofil und einem Reduziergetriebe mit einem Wirkungsgrad von 98% gewährleisten die maximale Ausnutzung der angewandten Ventilatorleistung. Computeroptimierte Einbaukonfigurationen und Niederdruck-Tropfenabscheider bieten maximale Kühlleistung bei minimalem Stromverbrauch. Schwerkraft-Wasserverteilung minimiert die benötigte Pumpenleistung. Niedrigere Wartungskosten Ventilatoren aus robuster Aluminiumlegierung oder glasfaserverstärktem Epoxyharz, Reduziergetriebe aus Gusseisen und Antriebswellen in Edelstahl benötigen wenig Wartung. Überall im Kühlturm werden wartungsfreundliche Werkstoffe eingesetzt. Große Zwischenräume zwischen den Rieseleinbauten schützen vor Zusetzung. Die Einbauten sind für Reinigungszwecke leicht zugänglich. 5 Jahre Garantie auf den Antriebsmechanismus — bei den meisten Anwendungen Welcher andere Hersteller gibt Ihnen auf die Maschinenteile Ihres Kühlturms ganze 5 Jahre Garantie? Hier können Sie gewaltig Wartungskosten einsparen. Bewährte Leistung Marley zeichnet für zuverlässige Wärmeübertragungsleistung verantwortlich. Wir haben sie entwickelt. Wir beurteilen sie. Wir garantieren dafür! Alle Teile aus einer Hand Alle Kühlturmteile außer den Elektromotoren werden von SPX Cooling Technologies konstruiert, gebaut und mit einer Garantie abgedeckt. Sie wissen immer, an wen Sie sich wenden müssen, wenn Sie Teile benötigen. Zudem können Sie sicher sein, dass alle Komponenten des Kühlturms miteinander funktionieren, weil sie genau dafür ausgelegt wurden. Flexible Kühlleistung Vierundzwanzig Kühlturmmodelle mit Leistungen von 6720 Gallonen pro Minute je Ventilatorzelle bieten ausreichend Flexibilität, um für nahezu jeden Job geeignet zu sein. Höhere Leistungen werden mit Zellen mit mehreren Ventilatoren erreicht. Extrem geringe Drift Mit XCEL® Tropfenabscheidern setzen Sie dem kostspieligen Ärgernis von Wassertröpfchen auf umliegenden Objekten endgültig ein Ende. Dank der hohen Korrosionsbeständigkeit von PVC müssen Tropfenabscheider in der Regel über die gesamte Nutzungsdauer des Turms nicht ausgetauscht werden. Für bestimmte Anwendungen mit hohen Temperaturen oder hohem Zusetzungsrisiko gibt es Fischgrät-Tropfenabscheider aus Holz. Längere Nutzungsdauer Rieselleisten und Turmgerüst aus druckimprägnierter Douglasfichte, Einbautenträger aus FRP, PVC-Tropfenabscheider sowie alle anderen Turmteile sind für jahrelange Nutzungsdauer ausgelegt.


  • Availability: Worldwide
  • GPM Range: 135 - 6720

OSHA compliant Wind load modifications to meet the strict Florida Building Code High seismic options for earthquake zones Ideal for paper, steel, or sugar mills, or where water temperatures exceed 140°F (60°C) 5 year mechanical equipment warranty for most applications

Hochleistungs - Kühltürme

SPX Cooling Technologies ist der führende Komplettanbieter für Kühltürme und luftgekühlte Kondensatoren. Seit über einem Jahrhundert bieten wir hochwertige Ausrüstungen und Leistungen für Energieerzeugung, Industrie, Kühlung und HLK-Märkte.

Unser Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Overland Park , Kansas , USA.