Field Erected

Übersicht

Sigma-Kühltürme kombinieren den Vorteil der für Kreuzstromtürme typischen, einfachen Wartung mit der Leistungsfähigkeit von Filmeinbauten und setzen damit einen neuen Standard für hocheffiziente, wartungsfreundliche Flexibilität bei vor Ort zusammengebauten Kühltürmen.

Eigenschaften

Garantierte Leistung Marley zeichnet für zuverlässige Wärmeübertragungsleistung verantwortlich. Wir haben sie entwickelt. Wir bewerten sie. Wir garantieren dafür! Exklusive 5-Jahres-Garantie — bei den meisten Anwendungen Ihre kostenlose Versicherung für 5 Jahre störungsfreien Betrieb. Oder hat Sie das in den letzten Jahren etwa kein Geld gekostet? Lange Nutzungsdauer Alle Werkstoffe, die für Sigma-Türme verwendet werden, wurden sorgfältig auf ihre Korrosionsbeständigkeit und Eignung für den Einsatz in Kühlturmumgebungen geprüft. Druckimprägniertes Holz, verzinkter Stahl, Edelstahl, PVC und Glasfaser halten Ihren Sigma-Turm tagaus, tagein am Laufen. Effizienter Zusammenbau vor Ort Hochpräzise Fertigungsqualität gewährleistet die exakte Passgenauigkeit aller Teile Ihres Sigma-Turmes. Dazu bietet Marley ein einzigartiges, landesweites Montagenetz für den raschen und wirtschaftlichen Aufbau Ihres Turmes. Niedrige Betriebskosten Aus der Kombination von leistungsfähigen Einbauten und Ventilatoren, Schwerkraft-Wasserverteilung und effizienten Geareducer™-Antriebssystemen ergibt sich eine maximale Kühlleistung bei minimalem Stromverbrauch. Niedrige Wartungskosten Saugzug-Propellerventilatoren an Winkel-Reduziergetrieben von Marley; TEFC-Motoren mit einem Leistungsfaktor von 1,15 und robuste Abstützungen für alle Maschinenteile sichern eine lange Nutzungsdauer bei minimalem Wartungsaufwand. Jahreszeitenunabhängige Zuverlässigkeit Sigma-Türme erbringen auch im Hochsommer die spezifizierte Leistung. Sprechen im Frühjahr und Herbst gut auf Energiesparmaßnahmen an. Bei korrektem Betrieb selbst im tiefsten Winter praktisch eisfrei. Und all das bei einfachem Wartungsaufwand rund ums Jahr. Wir garantieren dafür! Alle Teile aus einer Hand Alle wichtigen Komponenten (außer den Motoren) werden von Marley selbst konstruiert, gebaut, garantiert und auf Lager gehalten. Wir haben die Teile, wenn Sie sie benötigen.


  • Availability: Worldwide
  • GPM Range: 380 - 10100

FM Approved (for steel option) ASHRAE 90.1 compliant OSHA compliant Wind load modifications to meet the strict Florida Building Code High seismic options for earthquake zones Materials: Proven Douglas Fir, rugged HDG steel, long life pultruded fiberglass, or top of the line stainless steel Integral louvers are also standard for minimal water splashout and superior winter operation 5 year mechanical equipment warranty for most applications

Hochleistungs - Kühltürme

SPX Cooling Technologies ist der führende Komplettanbieter für Kühltürme und luftgekühlte Kondensatoren. Seit über einem Jahrhundert bieten wir hochwertige Ausrüstungen und Leistungen für Energieerzeugung, Industrie, Kühlung und HLK-Märkte.

Unser Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Overland Park , Kansas , USA.