Field Erected

Übersicht

SPX Cooling Technologies verfügt über mehr als 100 Jahre Erfahrung in der Konstruktion und Entwicklung von Naturzug-Türmen mit bis zu 200 m / 655’ Höhe.

Eigenschaften

SPX hat weltweit mehr als 275 hyperbolische Naturzug-Kühltürme aus Beton montiert und in Betrieb genommen, und kann auf umfassende Erfahrungen in der Konstruktion, Entwicklung, Fertigung und Montage von Kühltürmen zurückgreifen.

Jeder Kühlturm ist maßgeschneidert für Durchflussraten bis maximal 200.000 m/h / 900.000 GPM.

Minimale Betriebskosten
Naturzug-Kühltürme sind speziell als kostengünstige Lösung für größere Kraftwerke und Industriebetriebe, die viel Kühlwasser benötigen, interessant. Da diese Art von Kühltürmen auf Ventilatoren verzichtet, ist der Strombedarf gegenüber anderen großen Kühlturmanlagen entsprechend geringer. Die erforderliche Kühlluft folgt der natürlichen Luftströmung durch den Turm, d. h. es werden weder Ventilatoren noch Antriebsleistung benötigt.

Internationale Erfahrung von SPX Cooling Technologies
Jeder Naturzug-Kühlturm wird von einem Team aus über 200 Spezialisten gebaut, darunter Mathematiker, Chemiker, Bau- und Maschinenbauingenieure, mit Erfahrung in Bodenmechanik, Betonbau, Hydraulik, Wärmeübertragung, Werkstoffen und Maschinenkonstruktion.

Ausströmen von Abgasen durch Naturzug-Kühltürme
Neben der Ausnutzung der Betriebskosteneinsparungen können Naturzug-Kühltürme auch eingesetzt werden, um behandelte Abgase ausströmen zu lassen. Das heißt, dass weder Kamin- noch Rauchgasnacherhitzung erforderlich sind.

Betrieb in der kalten Jahreszeit
Unsere Thermodynamik- und Hydraulikexperten können Kühltürme so auslegen, dass auch in der kalten Jahreszeit ein zuverlässiger Betrieb möglich ist.



  • Availability: Worldwide
  • GPM Range: 30000 - 500000

Hochleistungs - Kühltürme

SPX Cooling Technologies ist der führende Komplettanbieter für Kühltürme und luftgekühlte Kondensatoren. Seit über einem Jahrhundert bieten wir hochwertige Ausrüstungen und Leistungen für Energieerzeugung, Industrie, Kühlung und HLK-Märkte.

Unser Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Overland Park , Kansas , USA.