Recold MC

recold, mc, evaporative, condensor, induced draft, axial fan, evaporative condenser cooling tower, cooling tower evaporation, evaporative cooling towers, cooling tower evaporation rate

Übersicht

Der Recold MC ist ein niedrig bauender, saugbelüfteter Verdunstungsflüssigkeitskühler mit Axialgebläse und einer leichten, korrosionsfreien Kupferspirale.  Dieser Verdunstungskondensator ist eine robust gebaute Einheit, die für jahrelangen, zuverlässigen Betrieb und minimalen Wartungsaufwand ausgelegt ist. Hochwertiges Material und Qualitätsarbeit sind für diese Zwecke entscheidend. 

Alle Einheiten werden im Werk komplett vormontiert und geprüft, um eine schnelle, problemlose Installation und Inbetriebnahme zu gewährleisten.  Dank der Ausnutzung der hervorragenden Eigenschaften von Kupfer ist der MC Verdunstungskondensator die kostengünstigste Lösung für gewerbliche Freon-Verdunstungsanlagen.

Betrieb

Der Recold MC Verdunstungskondensator nutzt die Effizienz der Verdunstungskühlung und die besonderen Korrosions- und Wärmeübertragungseigenschaften von Kupfer, um heißes Kältemittelgas zu kalter Flüssigkeit zu kondensieren.  Heiße Kältemittelgase strömen durch die Kupferrohre, während die Außenflächen der Kupferspirale mit kaltem Wasser besprüht werden.  Gleichzeitig wird im Gegenstrom Frischluft durch die Schlange gesaugt.  Dabei wird die Wärme vom Kältemittel an das Sprühwasser übertragen, und das Kältemittel kondensiert aus dem gasförmigen Zustand zu einer Flüssigkeit.  Die Wärme im Sprühwasser wird durch Verdunstung an die Luft abgegeben.

Eigenschaften

Wärmetauscherschlange aus Kupfer

Recold-Kupferschlangen bieten den Vorteil, dass sie Korrosionsbeständigkeit bezahlbar machen.  Die Oberfläche der Kupferschlange bildet rasch eine Schutzschicht gegen die korrodierende Wirkung von warmen, feuchten Umgebungen. Andere Hersteller verwenden Materialien, die schwerer und korrosionsanfälliger sind.  Kupferschlangen sind 30 bis 40 Prozent leichter als vergleichbare Schlangen aus verzinktem Stahl.

Die Kombination der 5/8-Zoll-Rohrleitung von Recold mit der hohen Wärmeleitfähigkeit von Kupfer ergibt eine wesentlich bessere Wärmeübertragung als mit dickwandigen Rohren aus verzinktem Stahl. Bei einer Beschädigung können Kupferrohrschlangen mit dem optionalen externen Sammelrohr von Recold auf einfache Weise repariert werden, was bei Stahlschlangen nahezu unmöglich ist.

Das Rohrschlangenpaket besteht aus 5/8-Zoll-Rohren mit Edelstahlblechen und Sammelleitungen aus Kupfer. Mit der Kupferkonstruktion erhalten Sie eine nicht rostende Schlange, die für besonders lange Lebensdauer ausgelegt ist.  Um Lochfraß und anderen Defekten vorzubeugen, wird die hochwertige Schlange aus hochwertigem reinem Kupfer nach strengsten Qualitätsstandards hergestellt.

Hervorragende Konstruktion

Die M-Serie von Recold verwendet serienmäßig für alle Modelle ein Sammelbecken aus Edelstahl.  Sämtliche Beckenteile, die mit dem Wasserkreislauf in Berührung kommen, sowie alle Teile, die in das Becken hineinragen, alle Befestigungsteile und alle Beckenoptionen sind aus starkem 300er Edelstahl gefertigt.  Die restlichen Turmelemente, Gehäuse und die mechanische Tragkonstruktion sind aus schwerem verzinktem Stahl hergestellt.  Alle vorstehenden Teile der Einheit sind für einen Winddruck von 30 psf ausgelegt. Die Einheit wird in einem Teil versandt.

Wasserkreislaufsystem

Bei der Wasserumwälzpumpe handelt es sich um eine direkt gekuppelte Zentrifugalpumpe mit Bronzelaufrad und Gleitringdichtung. Jede Pumpe wird werkseitig montiert und verrohrt. Der Standardmotor ist ein offener, tropfwasserfester Motor für Einsatz im Freien.  Das Umwälzwasser wird direkt über die Schlange gepumpt, die ihre Wärme durch Verdunstung und mithilfe von Sprühwasser und Frischluft abgibt.  Es gibt keinerlei Einbauten, die verschmutzen können und gereinigt werden müssen.

Zusatzwasser

Das einzigartige Zusatzwassersystem von Recold arbeitet mit einem Messing-Schwimmerventil mit Arm und Schwimmkugel, das direkt im Becken untergebracht ist. Dies ermöglicht einen stabilen, störungsfreien Betrieb sowie eine einfache Beobachtung des Wasserpegels und Wartung des Ventils bei laufender Anlage.  Das Zusatzwasserventil befindet sich über dem Überlaufanschluss, sodass kein Rücklaufschutz benötigt wird.

Ventilatorteil

Der Axialventilator aus glasfaserverstärktem Polypropylen ist statisch und dynamisch ausgewuchtet.  Das Ventilatorgehäuse ist zur Optimierung des Luftein- und -austritts mit bogenförmigen Einlassringen versehen.  Die Welle ist in massivem Stahl mit korrosionsfester Beschichtung ausgeführt. Als Wellenlagerung sind auf beiden Seiten kräftige Pendelrollen-Stehlager vorgesehen.  Die serienmäßigen Schmierleitungen ermöglichen das Abschmieren der Lager bei aufgesetztem Schutzgitter.

Gebläsemotoren

Bei den serienmäßigen Gebläsemotoren handelt es sich um offene, tropfwasserfeste Motoren nach den neu eingeführten EPACT-Vorschriften, die für Einsatz im Freien geeignet sind. Die Motoren verfügen über einen Leistungsfaktor von 1,15 und sind für einfachen Zugang auf einer stabilen, verstellbaren Grundplatte montiert. Die Einheit verwendet serienmäßig einen energieeffizienten, offenen, tropfwassergeschützten NEMA-Motor, der im Freien eingesetzt werden kann.

Gebläseschutzgitter

Alle beweglichen Teile sind mit OSHA-Schutzgittern aus verzinktem Stahl abgedeckt. Für einfachen Zugang ist jedes Schutzgitter leicht abnehmbar.

Tropfenabscheider

Die Tropfenabscheider bestehen aus ausbaubaren, handlichen PVC-Baugruppen. Jede PVC-Gruppe hat ein dreistufiges Design für dreifache Verstellung der Luftströmung. Die Tiefe der Tropfenabscheider beträgt ca. 5 Zoll. Durch Einsatz von verschleißfestem PVC werden Korrosionsprobleme, wie sie bei verzinkten Tropfenabscheidern üblich sind, vermieden.

Gängige Optionen

Separates Sprühsystem

Bei einem Ausfall der Umwälzpumpe sinkt die Systemleistung auf ca. 10-20% der Nennleistung ab. Recold hat ein optionales Notfall-Sprühsystem entwickelt, das automatisch in den Notbetrieb umschaltet und unter Nennbedingungen ca. 85-90% der Nennleistung liefern kann, während die Pumpe repariert oder ausgetauscht wird.

Steuersysteme

Recold kann Steuersysteme beliebiger Komplexität aufnehmen, von einfachen Start-/Stoppsteuerungen bis hin zu komplexen SPS-Steuerungen, die in Ihr Gebäude- oder Prozesssystem integriert sind.  Steueroptionen wie variable Drehzahlantriebe bieten ultimative Möglichkeiten für Temperatursteuerung, Energiemanagement, Lärmkontrolle und Schutz vor mechanischem Verschleiß. 

Solid State-Wasserstandskontrollen überwachen den Wasserpegel und steuern das Zusatzwasser-Magnetventil. Zu den möglichen Konfigurationen gehören Zusatzwasser mit Hoch- bzw. Niedrigstandalarm, Abschaltung sowie Abschaltung der elektrischen Beckenheizung.  Ihr örtlicher Vertreter informiert Sie gerne über das gesamte Spektrum an Recold-Steuer- und Kontrollelementen.