Field Erected

Übersicht

Druckbelüftete Rundkühltürme sind ideal für die Behandlung größerer Kühlwassermengen.

Eigenschaften

Reduzierter Stromverbrauch, geringer Platzbedarf, minimale Rezirkulation, optimales Betriebsverhalten bei Salzwasser-Anwendungen und optisch ansprechendes Erscheinungsbild sind nur einige Vorteile von Rundkühltürmen mit Druckbelüftung.

Funktionsprinzip von Rundkühltürmen mit Druckbelüftung
Der hyperbolische Mantel erzeugt einen natürlichen Sog, der die Ventilatoren am Mantelumfang unterstützt. Der Strombedarf der Ventilatoren sinkt. Der Kühlturm ist in verschiedene Abschnitte unterteilt, die bei Betrieb mit kleineren Wassermengen abgetrennt werden können. Ebenso können in den abgeschalteten Bereichen Wartungsaufgaben ausgeführt werden, während der Rest des Turmes weiterhin in Betrieb bleibt.

Reduzierung der Betriebskosten
Der natürliche Sog wird ausgenützt, um den Strombedarf zu senken. Insbesondere auch durch den Einsatz von zweistufigen Motoren werden die Betriebskosten deutlich abgesenkt.

Beseitigung von Rezirkulationseffekten
Die Schwaden werden durch das Manteloberteil ausgeleitet, wodurch ein möglicher Rezirkulationseffekt ausgeschaltet wird. Anders bei Zellenkühlern; hier muss das Risiko, dass die Schwaden zu Boden fallen und in den Kühlturm eingezogen werden, berücksichtigt werden.

Salzwasser-Anwendung
Je höher die Schwaden ansteigen, desto besser ihre Verteilung. Bei Salzwasser heißt dies, dass die Salzpartikel besser in der Atmosphäre verteilt werden und die Salzkonzentration auf dem Boden deutlich reduziert wird.

Platzbedarf
Der Rezirkulationeffekt kann bei Rundtürmen unberücksichtigt bleiben, d. h. der Platzbedarf ist geringer. Zudem ist die runde Form vorteilhafter als Kühlturmreihen mit vorgegebenen Abständen.



  • Availability: worldwide
  • GPM Range: 1200 - 250000

Hochleistungs - Kühltürme

SPX Cooling Technologies ist der führende Komplettanbieter für Kühltürme und luftgekühlte Kondensatoren. Seit über einem Jahrhundert bieten wir hochwertige Ausrüstungen und Leistungen für Energieerzeugung, Industrie, Kühlung und HLK-Märkte.

Unser Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Overland Park , Kansas , USA.