Marley 600
Field Erected Crossflow Cooling Tower
The double-flow, vertical discharge crossflow cooling tower was invented and patented by Marley in the late 1930s. The crossflow cooling tower design ensures robust, trouble free operation for years. Splash-fill designs are Ideal for poor water quality applications.
Flexibility of Design
Available in various cell sizes, fill air travels and fill heights. Within each of these cooling tower cell plans, several aspects of the basic design can be varied in order to achieve optimum operating economy. The choices include variations in fill type and density, fan type and size, fan cylinder height and shape, drift eliminator type and density and water distribution method and operating head.
Choices
For each basic cell size, the designer can choose from a significant number of possible component combinations. Several of these may result in economical selections capable of the thermal performance requirements, but only one will optimally satisfy the fan horsepower (kW), pump head, plan area and other evaluation paramenters that may have been imposed by the owner’s specifications.
Splash Fill
Available in PVC , injection-molded polypropylene and rough sawn, preservative-treated wood configurations. Splash bar grids available in FRP and injection molded polypropylene.
Vielen Dank für Ihren kürzlichen Kauf bei SPX Cooling Technologies, Inc. Wir schätzen Ihr Geschäft und freuen uns darauf, Sie in Zukunft zu bedienen.
Vorteile der Registrierung Ihres SPX-Produkts:
SIE HABEN GARANTIE! Die Installation Ihres Produkts wird überprüft und die Garantie wird aktiviert.
SIE SIND BENACHRICHTIGT! Sie erhalten umgehend Benachrichtigungen über wichtige Produktinformationen und Servicewarnungen.
SIE SIND INKLUSIVE! Sie erhalten Einladungen zu exklusiven Bildungsprogrammen und Veranstaltungen, einschließlich Workshops zur Turmwartung der School of Cool®.
WIR HÖREN DICH! Ihre Meinung zu unseren Produkten, Dienstleistungen, technischem Support und Programmierung wird in Voice-of-Customer-Umfragen abgefragt.
Es gelten die eingeschränkten Garantiebedingungen von SPX Cooling Technologies. Ausführliche Informationen zu Ihrer Garantieabdeckung finden Sie im Garantiezertifikat, das Ihrem Produkt beiliegt.
Füllen Sie das untenstehende Formular aus, um Ihr Produkt zu registrieren. Bitte stellen Sie sicher, dass die bereitgestellten Informationen korrekt sind – Alle Felder sind erforderlich, um Ihr Produkt zu registrieren.