Factory Assembled

Übersicht

Der Marley MD ist ein werksmontierter Gegenstromkühlturm. Durch seine kompakte Bauweise hat er auch eine außerordentlich kleine Grundfläche, was für viele HLK- und leichte Industrieanwendungen mit beengten Platzverhältnissen von Vorteil ist. Der Marley MD ist hierin gegenüber vergleichbaren Kreuzstromkühltürmen deutlich flexibler. Die vielseitige MD-Produktlinie wurde bei den Gehäusegrößen sowie bei der optionalen Ausstattung erweitert. Dank neuer Einbauten mit Bewuchsschutz können die MD Kühltürme auch mit Prozesswasser mit hohem Schwebstoffgehalt eingesetzt werden. Die Möglichkeit zur Blockaufstellung bietet noch mehr Flexibilität bei der Wahl des Aufstellungsorts. Die neu verfügbaren Zugangsplattformen, die entweder werkseitig vormontiert oder vor Ort installiert werden, ermöglichen außerdem den sicheren Zugang zu Maschinenkomponenten, dem Wasserverteilsystem, den Einbauten sowie den Tropfenabscheidern. Der CTI- and Eurovent-zertifizierte Marley MD ist ein vielseitig einsetzbarer Kühlturm für ein breites Spektrum an Kühlwassermengen und Temperaturanforderungen.

Eigenschaften

Bei beschränkten Platzverhältnissen kann die kleine Stellfläche dieses Gegenstromturms die perfekte Lösung sein. Neben dem geringeren Platzbedarf hat der Kühlturm auch ein geringeres Gewicht. Zudem reduzieren sich die Verrohrungskosten, da in der Regel nur ein einziger Einlass benötigt wird. Dreizug-Einlass-Jalousien reduzieren das Algenwachstum, indem sie den Einfall von Sonnenlicht auf das Sammelbecken verhindern. Bei Gegenstromkühltürmen ist das Sammelbecken von allen Seiten leicht zugänglich. Die Nassfläche ist zum Schutz vor Umwelteinflüssen vollständig eingehaust. Das Sprühsystem des MD Kühlturms ist korrosionsbeständig.

Hervorragende Zuverlässigkeit Robuste Konstruktion, leistungsstarke Bauweise und unsere 5-Jahres-Garantie auf Maschinenteile gewährleisten eine gleichbleibend hohe Kühlleistung bei einer Vielzahl von unterschiedlichen Kühlwassermengen und Temperaturanforderungen.

Geringerer Platzbedarf Anlagen mit Saugbelüftung und Gegenstromverfahren benötigen in vielen HLK- und leichten Industrieanwendungen weniger Stellfläche als Kreuzstromkühltürme. Da die geringere Größe des Kühlturms üblicherweise dazu führt, dass weniger Stahl verbaut wird, ist das Gewicht geringer und die Tragkonstruktion leichter.

Niedriger Energieverbrauch Saugbelüftete Gegenstromkühltürme haben Vorteile beim Energieverbrauch, da für deren Ventilatoren weniger Energie benötigt wird als bei Gegenstromkühltürmen mit Radialventilatoren.

Einfache Wartung SPX Cooling Technologies hat sich intensiv mit Wartungsschwierigkeiten auseinandergesetzt, die lange Zeit mit Gegenstromkühltürmen in Verbindung gebracht wurden. Unser MD Kühlturm ist mit größeren Zugangstüren, leicht herausnehmbaren Paketeinbauten und anderen Funktionen ausgestattet, die Wartungsarbeiten vereinfachen.

Geräuscharm Der CTI- und Eurovent-zertifizierte Marley MD Kühlturm ist serienmäßig mit einem geräuscharmen Ventilator ausgestattet und eignet sich damit für hohe Lärmschutzanforderungen. Für höchste Anforderungen an geräuscharmen Betrieb gibt es zusätzliche Ventilatorvarianten und Schalldämmoptionen.

Unabhängige Zertifizierung der Schalldaten Marley Kühltürme sind die einzigen Kühltürme in Kompaktbauweise, die nach der Prüfvorschrift CTI ATC-128 von unabhängigen und vom CTI zertifizierten Prüfinstituten und zertifizierten Akustikingenieuren geprüft werden. MD Kühltürme werden unabhängig auf die Einhaltung der vorgeschriebenen Geräuschpegel geprüft.

Überlegenes Wassermanagement Zur Reduzierung des typischen Rausspritzeffekts, der bei Gegenstrom-Konstruktionen anderer Hersteller auftritt, führt SPX eine Branchenneuheit ein: eine Dreizug-Einlass-Jalousie, die das Wasser im System hält und den Betrieb im Winter verbessert.

Feuerschutz-Zulassung In Anwendungen mit zwei oder mehr Zellen erfüllt der MD Kühlturm den US-amerikanischen FM-Zulassungsstandard für Kühltürme (Class Number 4930).

LUFTBEWEGUNGSPAKET

Hocheffizienter Ventilator mit breitem Flügelprofil für maximale Effizienz bei niedriger Flügelumfangsgeschwindigkeit.

Strömungsgünstiger Einlassdiffusor für verwirbelungsarme Luftströmung im gesamten Zylinderbereich.

Pendelrollenlager mit einer Lagerlebensdauer von L10 (entspricht 100.000 Stunden).

TEFC-Ventilatormotor mit Leistungsfaktor 1,15 und variablem Drehmoment, spezielle Isolierung für jahrelangen Kühlturmbetrieb.

Fünf Jahre Garantieauf die Ventilator-Antriebs-Gruppe mitsamt der Tragkonstruktion.

WASSERVERTEILSYSTEM

Druckberieselungssystem verteilt das Wasser gleichmäßig auf die Einbauten.

Nicht zusetzende Polypropylendüsen für exakte Verteilung des Wassers über den gesamten Einbaubereich.

Marley MC Filmeinbauten aus thermoplastisch geformtem PVC, für einfachen Ausbau und leichte Reinigung in Blöcken montiert. Für Schmutzwasseranwendungen sind auch nicht zusetzende Filmeinbauten erhältlich.

Marley XCELTropfenabscheider begrenzen die Driftverluste auf maximal 0,001% der Nenndurchflussrate.

KONSTRUKTION

Gegenstromkonstruktion mit Saugbelüftung zugunsten einer kleineren Grundfläche im Vergleich zu marktüblichen Kreuzstromkühltürmen.

Stahlkonstruktion aus schwerem, verzinktem Stahl. V2A-Edelstahl optional erhältlich.

Vormontage im Werk für problemlose Aufstellung vor Ort.

Dreizug-Einlassjalousien minimieren den Austritt von Spritzwasser und schirmen das Sammelbecken gegen Sonnenlicht ab.

QUALITÄTSOPTIONEN

System5-Reduziergetriebe von Marley – Mit einem Ölwechselintervall von vollen 5 Jahren ist das Reduziergetriebe das wartungsfreundlichste Getriebe der Branche. Weniger Ölwechsel bedeuten weniger Altöl und geringere Umweltbelastungen. Unabhängige Prüfungen zeigen, dass das Marley-Reduziergetriebe bis zu 12 dBA leiser ist als die Getriebe, die von den meisten anderen Kühlturmherstellern eingesetzt werden.

Edelstahl-Sammelbecken – Für zusätzlichen Schutz sind sämtliche Beckenteile, die mit dem Wasserkreislauf in Berührung kommen, aus robustem V2A-Edelstahl gefertigt. Dazu gehören auch Teile, die in das Becken hineinragen, alle Befestigungs- und Zubehörteile sowie alle Beckenoptionen einschließlich des Sumpfs.

Mechanische Zugangsöffnung – Stahlplattform und Gitterrost sind am Kühlturm befestigt bzw. abgestützt und bieten Zugang zu Maschinenteilen, Tropfenabscheidern, dem Verteilsystem und den Einbauten. Optionale Vormontage im Werk.

Ultraleiser Ventilator – Das breite Flügelprofil sorgt für eine höhere Effizienz bei deutlich niedrigerem Schallpegel. Der leichte und seewassertaugliche Ventilator ist aus langlebigem sowie korrosions- und feuerbeständigem Aluminium gefertigt.

Schalldämpfung – Tropfenaufpralldämpfer im Sammelbecken reduzieren Rieselgeräusche effektiv und mit wenig Aufwand. Schalldämpfer für den Ventilatorauslass sind ebenfalls erhältlich.

Geringer zusetzende Filmeinbauten – Diese Option bietet höheren Zusetzschutz in Schmutzwasseranwendungen.

Beckenabspritzer – Werksseitig installierte Beckenabspritzung verringert Schmutz- und Partikelablagerungen im Sammelbecken und unterstützt das Filtersystem.

FU-gesteuerte Motoren – Für zusätzliche Vorteile bei Temperatursteuerung, Energiemanagement, Lärmkontrolle und Schutz vor mechanischem Verschleiß. Zur Überwachung des Wasserpegels im Sammelbecken. Zu den möglichen Konfigurationen gehört Zusatzwasser mit Hoch- bzw. Niedrigstandalarm, Abschaltung sowie Abschaltung der elektrischen Beckenheizung.

Elektrische Beckenheizung – Elektrischer Taucherhitzer aus Edelstahl mit Magnetschalter und verhindert das Einfrieren bei niedrigen Temperaturen.



  • CTI and FM Certified Cooling Tower
  • Availability: Worldwide
  • GPM Range: 352 - 30120

Verfügbarkeit: Weltweit

Kühlwassermenge: 80 – 6.840m3/h

89-756 Tonnen pro Zelle

CTI-zertifiziert

Eurovent-zertifiziert

Entspricht ASHRAE 90.1

Erfüllt OSHA

Standardausführung in robustem, verzinktem Z725-Stahl (G235 in Amerika); alternativ kann der Turm ganz oder teilweise in 300er-Edelstahl gefertigt werden

Dreizug-Einlassleitwände und Tropfenabscheider halten das Wasser im System und verbessern den Betrieb im Winter

5 Jahre Garantie auf Maschinenteile

Hochleistungs - Kühltürme

SPX Cooling Technologies ist der führende Komplettanbieter für Kühltürme und luftgekühlte Kondensatoren. Seit über einem Jahrhundert bieten wir hochwertige Ausrüstungen und Leistungen für Energieerzeugung, Industrie, Kühlung und HLK-Märkte.

Unser Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Overland Park , Kansas , USA.