Notkühlung, zusätzliche Kühlleistung oder einfach nur ein Kontingenzplan? Das umfangreiche Angebot an Miettürmen von SPX Cooling Technology hilft, wenn Ihnen das heiße Wasser bis zum Hals steht. Durch prompte Reaktion auf Störfälle bringen wir Ihr System schnell und ohne kostenintensive Stillstandzeiten wieder zum Laufen. Wir setzen nur hocheffiziente Kühltürme von Marley ein und reagieren auf jeden Kühlbedarf sofort und rund um die Uhr.
Einzelheiten
Energieeffiziente Türme
Wir verwenden ausschließlich Originaltürme von Marley, dem führenden Kühlturmbauer der letzten 80 Jahre. Unsere Türme sind energieeffizient, besonders widerstandsfähig gegen Zusetzung, leise und schnell zu montieren. Darüber hinaus weisen sie geringe Driftraten auf.
Unsere Miettürme sind in Größen von 430 bis 3500 Gallonen pro Minute je Einheit erhältlich und beliebig kombinierbar. Für eine Turnkey-Lösung erhalten Sie zu unseren Türme auch Rohrleitungen und Elektrik für beliebige Layouts oder Anforderungen Ihres Projekts.
Vorteil von SPX Cooling Technologies
Miettürme können durchaus ein essenzieller Bestandteil Ihres Geschäftsplans bzw. regulären Betriebs sein.
- Kontingenzplanung
Wir erarbeiten gemeinsam mit Ihnen einen umfassenden Kontingenzplan, der den Kosten- und Zeitaufwand bei unvorhergesehenen Kühlleistungsverlusten drastisch verringert. - Zusätzliche Kühlleistung
Wir können Kühltürme auch für einen vorübergehenden Einsatz auslegen und parallel zu Ihrer vorhandenen Anlage installieren, damit Sie im Notfall auf zusätzliche Kühlleistung zurückgreifen können. - Neubau und Austausch gegen ein Mietsystem
Wir können Ihre vorhandenen Kühltürme reparieren und renovieren, und auf diese Weise Ihre Störungs- und Ausfallzeiten minimieren. - Katastrophenhilfe
Bei Störungen, die plötzlich oder zu einer Unzeit auftreten, können wir durch Installation von provisorischer Kühlleistung die Zeit bis zu einer dauerhaften Lösung rasch überbrücken. - Abwärmegrenzwerte
Ihre Abwärme ist zu hoch? Wir haben die Lösung. - Pilottests
Immer wieder entspricht die echte Abwärme nicht den geplanten Werten. Wir bieten Ihnen Kühlanlagen, mit denen Sie Ihre Anwendungen vor Ort ausprobieren können, um sicherzustellen, dass eine vorgeschlagene, dauerhafte Kühlturmkonstruktion Ihren Anforderungen gerecht wird. - Produktionssteigerung
Höhere Produktionsleistungen können Kühlsysteme überlasten, die für die höheren Wärmelasten nicht ausgelegt sind. Provisorische Kühlanlagen können hier Abhilfe schaffen. - Spezifische Kühlung
Zusätzliche Kühlleistung in einem bestimmten Bereich kann hin und wieder die Leistung des ganzen Systems verbessern. Vorübergehende Kühlanlagen können dazu beitragen, die Leistung Ihres Systems zu steigern und bestimmte Engpässe zu überwinden, ohne die Leistung des gesamten Kühlsystems zu verändern.