Seleccionar página

Llenado por salpicadura de flujo cruzado Alpha III

Piezas de la torre de enfriamiento
Marca: Marley | Tipo de producto: Piezas de la torre de enfriamiento
Alpha III Crossflow Splash Fill

Descripción general

Alpha III fill (also knows as Alpha III Wing Foot) will increase cooling tower thermal performance capacity vs. wood lath in industrial towers.

Variable fill bar spacing is available to provide the required thermal performance.

Proof In Performance
Alpha III fill (also known as Alpha III Wing Foot) will increase cooling tower thermal performance capacity vs. wood lath in industrial towers.  Variable fill bar spacing is available to provide the required thermal performance.

Alpha III fill bars are corrosion resistant PVC extrusions which are supported by FRP (fiberglass reinforced polyester) grids.

FRP fill grids are extremely inert and tough. Each fill bar is firmly attached to the FRP grid to prevent premature wear on either the grid or the fill bars. The fill bars are designed to prevent sagging, even after prolonged exposure to a cooling tower environment.

Alpha III is a direct replacement for many types of wood lath and ACB fill. The FRP grid can be manufactured to fit virtually any cooling tower regardless of its age or manufacturer.

The rounded upper surface of the fill bars and the smooth surface finish facilitate cleaning.

  High performance
  Tarea pesada
  Easy cleaning
  Direct replacement for wood lathe and ACB fill
Las piezas OEM originales de Marley están diseñadas con precisión para brindarle un producto confiable. Si bien otros proveedores pueden ofrecer piezas con un ahorro inicial, usted corre el riesgo de reducir el rendimiento y perder las calificaciones FM y CTI. Las piezas OEM de Marley brindan la durabilidad en la que puede confiar porque las diseñamos y fabricamos exclusivamente para torres de enfriamiento.

Dado que el funcionamiento de la planta depende del rendimiento de su torre de enfriamiento, es importante seleccionar las piezas que se encuentren entre las de mayor calidad disponibles: piezas OEM de Marley.

es_MX