Conjunto de distribución de contraflujo
Piezas de la torre de enfriamiento
Marca: Marley | Tipo de producto: Boquillas y válvulas para torres de enfriamiento
Nozzles are installed in pairs—each supply pipe serving multiple pairs of nozzles. Multiple nozzle pairs per supply pipe mean larger pipe spacing and, therefore, lower installed cost than most other systems. The adaptor allows nozzle spacing on
3’-0” centers.
3’-0” centers.
The nozzle outlet is always the lowest elevation in the distribution system. This arrangement is self draining when the supply water is shut off. There are no special valves to open or close.
The nozzle assembly is attached to the header/lateral using a unique design EPDM grommet that is inserted into the pipe—the entire assembly is attached with stainless steel strapping.
Self Draining
Economical Installation
Economical Operation
Easy disassembly and reassembly
Larger pipe spacing
Easily adapts to a variety of nozzle spacings
Economical Installation
Economical Operation
Easy disassembly and reassembly
Larger pipe spacing
Easily adapts to a variety of nozzle spacings
Las piezas OEM originales de Marley están diseñadas con precisión para brindarle un producto confiable. Si bien otros proveedores pueden ofrecer piezas con un ahorro inicial, usted corre el riesgo de reducir el rendimiento y perder las calificaciones FM y CTI. Las piezas OEM de Marley brindan la durabilidad en la que puede confiar porque las diseñamos y fabricamos exclusivamente para torres de enfriamiento.
Dado que el funcionamiento de la planta depende del rendimiento de su torre de enfriamiento, es importante seleccionar las piezas que se encuentren entre las de mayor calidad disponibles: piezas OEM de Marley.