Seleccionar página

Relleno de flujo cruzado instantáneo

Piezas de la torre de enfriamiento
Marca: Marley | Tipo de producto: Piezas de la torre de enfriamiento
Flash Crossflow Fill

Descripción general

Marley Flash™ Fill combines modules of PVC film fill with splash fill to optimize the thermal performance of your cooling tower.

Film fill modules are installed in a staggered pattern from the hot water distribution basin at the air inlet face descending diagonally to the eliminator face at the cold water collection basin.

Proof In Performance
Strategically locating high-performance film fill modules within your crossflow splash fill cooling tower can significantly upgrade the thermal performance without costly structural and mechanical equipment modifications.

Marley Flash Fill combines modules of PVC film fill with splash fill to optimize the thermal performance of your cooling tower. Film fill modules are installed in a staggered pattern from the hot water distribution basin at the air inlet face descending diagonally to the eliminator face at the cold water collection basin. This configuration utilizes the excellent heat transfer efficiency of film fill while maintaining a pressure drop that is only incrementally higher than a typical splash fill configuration.

This patented design enables us to offer the cooling tower owner significant performance improvement without a change in tower plan area, plus the potential reuse of the existing splash fill and grids. Marley construction crews can even install Flash Fill on-the-fly one cell at a time.

  Significant performance increase
  Patented
  Reuse existing splash fill and grids
  No increase in footprint
Las piezas OEM originales de Marley están diseñadas con precisión para brindarle un producto confiable. Si bien otros proveedores pueden ofrecer piezas con un ahorro inicial, usted corre el riesgo de reducir el rendimiento y perder las calificaciones FM y CTI. Las piezas OEM de Marley brindan la durabilidad en la que puede confiar porque las diseñamos y fabricamos exclusivamente para torres de enfriamiento.

Dado que el funcionamiento de la planta depende del rendimiento de su torre de enfriamiento, es importante seleccionar las piezas que se encuentren entre las de mayor calidad disponibles: piezas OEM de Marley.

es_MX