MarGrid
Piezas de la torre de enfriamiento
Marca: Marley | Tipo de producto: Biomedia de torre de enfriamiento
Descripción general
MarGrid is grating designed to be placed above MarPak in the Biomedia System and is ideal as a walking surface and a maintenance platform for your waste water treatment application.
With complete coverage, MarDek serves to further protect the media surface from weathering and impact.
MarGrid is rugged and heavy duty, not like thin-section thermoplastic products. The thick-section fiberglass composite is designed to take extensive abuse and last for years and years.
The grating panels can be easily cut and modified to fit almost any plant requirement.
Las piezas OEM originales de Marley están diseñadas con precisión para brindarle un producto confiable. Si bien otros proveedores pueden ofrecer piezas con un ahorro inicial, usted corre el riesgo de reducir el rendimiento y perder las calificaciones FM y CTI. Las piezas OEM de Marley brindan la durabilidad en la que puede confiar porque las diseñamos y fabricamos exclusivamente para torres de enfriamiento.
Dado que el funcionamiento de la planta depende del rendimiento de su torre de enfriamiento, es importante seleccionar las piezas que se encuentren entre las de mayor calidad disponibles: piezas OEM de Marley.