marpier
Piezas de la torre de enfriamiento
Marca: Marley | Tipo de producto: Biomedia de torre de enfriamiento
MarPier is a specialized support system for the Biomedia System that can be configured to accommodate various media loads, support heights, and floor slopes.
MarPier provides a firm foundation for all common filter configurations. MarPier installs quickly and is designed specifically to be used in conjunction with MarDek to provide a strong, versatile, and reliable support for years of trouble-free operation.
Las piezas OEM originales de Marley están diseñadas con precisión para brindarle un producto confiable. Si bien otros proveedores pueden ofrecer piezas con un ahorro inicial, usted corre el riesgo de reducir el rendimiento y perder las calificaciones FM y CTI. Las piezas OEM de Marley brindan la durabilidad en la que puede confiar porque las diseñamos y fabricamos exclusivamente para torres de enfriamiento.
Dado que el funcionamiento de la planta depende del rendimiento de su torre de enfriamiento, es importante seleccionar las piezas que se encuentren entre las de mayor calidad disponibles: piezas OEM de Marley.