Relleno de película de contraflujo MC120S
Piezas de la torre de enfriamiento
Marca: Marley | Tipo de producto: Piezas de la torre de enfriamiento
Marley MC120 is a high performance film fill system designed for factory-assembled counterflow towers where 12” air travel height logs and a 1⁄2” offset in length of adjacent sheets (staggered bottom) are required.
Textured crossed corrugations provide the surface area and turbulence to develop efficient heat transfer. The corrugations inherently establish uniform fill sheet spacing at 0.45”.
Log packs are nominally 12” in air travel height and 12” deep. Normal pack length is 72” but pack are available up to 120”. Maximum air travel height is 72”.
Packs have a 1⁄2” staggered edge on the air inlet side of the pack that enhances performance and air distribution.
Ideal replacement for Marley MC47 counterflow fill and competitive products with similar fill sheet spacing
High-performance design
Apoyado desde abajo
Requiere un número mínimo de soportes.
Configuración de registro
High-performance design
Apoyado desde abajo
Requiere un número mínimo de soportes.
Configuración de registro
Las piezas OEM originales de Marley están diseñadas con precisión para brindarle un producto confiable. Si bien otros proveedores pueden ofrecer piezas con un ahorro inicial, usted corre el riesgo de reducir el rendimiento y perder las calificaciones FM y CTI. Las piezas OEM de Marley brindan la durabilidad en la que puede confiar porque las diseñamos y fabricamos exclusivamente para torres de enfriamiento.
Dado que el funcionamiento de la planta depende del rendimiento de su torre de enfriamiento, es importante seleccionar las piezas que se encuentren entre las de mayor calidad disponibles: piezas OEM de Marley.