Seleccionar página

Relleno de película de contraflujo MC75

Piezas de la torre de enfriamiento
Marca: Marley | Tipo de producto: Piezas de la torre de enfriamiento
MC75 Counterflow Film Fill

Descripción general

MC75 es un sistema de llenado de película diseñado para torres de contraflujo que le ofrece varias ventajas distintas.

Las corrugaciones cruzadas proporcionan la superficie y la turbulencia necesarias para desarrollar una transferencia de calor eficiente. Las corrugaciones establecen inherentemente un espaciamiento uniforme de las láminas de relleno a 0,75.

Proof In Performance

MC75 es un sistema de llenado de película diseñado para torres de contraflujo que le ofrece varias ventajas distintas.

Las corrugaciones cruzadas proporcionan la superficie y la turbulencia necesarias para desarrollar una transferencia de calor eficiente. Las corrugaciones establecen inherentemente un espaciamiento uniforme de las láminas de relleno a 0,75”.

El relleno MC75 está termoformado a partir de cloruro de polivinilo (PVC) resistente a químicos y con inhibición de rayos UV de 0,015 de espesor. La clasificación de propagación de llama es inferior a 25 según ASTM E-84 y se considera autoextinguible.

El material se extruye y fabrica según especificaciones rígidas antes de formarse. El uso de relleno de película Marley MC75 en lugar del relleno tipo salpicadura existente en torres de contraflujo generalmente significa una altura de llenado reducida, lo que se traduce en una altura de bombeo reducida. El MC75 también proporcionará una mayor capacidad de la torre de enfriamiento, lo que significa que su nivel de rendimiento actual requerirá menos energía del ventilador.

La profundidad del paquete de relleno (viaje aéreo) es variable para proporcionar el área de transferencia de calor adecuada dentro de una sola capa de relleno. Si es necesaria otra capa de relleno para situaciones en las que se requieren viajes aéreos adicionales, se limitará a una sola. Limitar el número de interfaces entre paquetes minimiza las restricciones que normalmente causan obstrucción del llenado. El relleno de contraflujo MC75 se puede colgar de miembros estructurales o se puede sostener en la parte inferior en prácticamente todas las torres de enfriamiento de contraflujo, independientemente de la antigüedad o el fabricante de la torre de enfriamiento.

  Alto rendimiento
  Diseño colgante o de soporte inferior.
  Tamaños variables de viajes aéreos
  Diseño corrugado cruzado
Las piezas OEM originales de Marley están diseñadas con precisión para brindarle un producto confiable. Si bien otros proveedores pueden ofrecer piezas con un ahorro inicial, usted corre el riesgo de reducir el rendimiento y perder las calificaciones FM y CTI. Las piezas OEM de Marley brindan la durabilidad en la que puede confiar porque las diseñamos y fabricamos exclusivamente para torres de enfriamiento.

Dado que el funcionamiento de la planta depende del rendimiento de su torre de enfriamiento, es importante seleccionar las piezas que se encuentren entre las de mayor calidad disponibles: piezas OEM de Marley.

es_MX