Seleccionar página

Boquilla de contraflujo NS7

Piezas de la torre de enfriamiento
Marca: Marley | Tipo de producto: Boquillas y válvulas para torres de enfriamiento
NS7 Counterflow Nozzle

Descripción general

NS7 nozzles are designed to economically provide desired thermal performance at low spray heights typical of factory assembled cooling towers.

Proof In Performance

The Marley NS7 counterflow nozzle is an injection molded polypropylene unit consisting of two parts—the main assembly with integral turbulator and an EDPM rubber grommet. NS7 nozzles are designed to economically provide desired thermal performance at low spray heights typical of factory assembled cooling towers.

NS7 nozzles are produced in two sizes. The NS7-150 has a nominal insert OD of 1.5” and the NS7-200 has a nominal insert OD of 2”. Recommended spray height above the fill is between 7” and 15”.

  Available in two sizes
  Easily removed for cleaning
  Sin partes móviles
  Amplia gama de ajustes en el caudal de agua.

Las piezas OEM originales de Marley están diseñadas con precisión para brindarle un producto confiable. Si bien otros proveedores pueden ofrecer piezas con un ahorro inicial, usted corre el riesgo de reducir el rendimiento y perder las calificaciones FM y CTI. Las piezas OEM de Marley brindan la durabilidad en la que puede confiar porque las diseñamos y fabricamos exclusivamente para torres de enfriamiento.

Dado que el funcionamiento de la planta depende del rendimiento de su torre de enfriamiento, es importante seleccionar las piezas que se encuentren entre las de mayor calidad disponibles: piezas OEM de Marley.

es_MX