Factory Assembled

Descripción general

La clase NC Marley viene estableciendo la norma durante más de 40 años en lo que se refiere a versatilidad de torres de refrigeración de bajo mantenimiento y alta eficiencia. Disponible en la versión montada en fábrica o montada en obra, la Clase NC Marley presenta componentes de vanguardia en un diseño de torre a prueba del tiempo que ha demostrado su eficacia en miles de instalaciones de todo el mundo.

Características

FM Approval option on all models CTI Certified ASHRAE 90.1 compliant OSHA compliant Wind load modification options to meet the strict Florida Building Code High seismic options for earthquake zones Low sound fans standard on all models Single or dual inlet piping Rugged G-235 galvanized steel is standard with 300 series stainless steel as an optional upgrade to part or the entire tower structure Integral louvers are also standard for maximum water containment and superior winter operation 5 year mechanical warranty

Bajo mantenimiento/Menos tiempo de parada
La Clase NC Marley es una de las pocas configuraciones de torre de refrigeración que permite la realización del mantenimiento mientras está en funcionamiento ya que la limpieza e inspección del sistema de distribución no exige la desconexión de las bombas. Además, el sistema de transmisión estándar puede funcionar durante 5 años sin cambio de aceite o pérdida de eficiencia. Una enorme ventaja para un sistema de transmisión por correa que requerirá un ajuste y recambio periódicos de la correa. Todo ello significa que habrá menos tiempo de parada lo cual es especialmente importante en instalaciones de producción o misión críticas.
 
Silenciosa por diseño
Todas las torres de refrigeración de Clase NC de Marley han sido diseñadas para producir bajos niveles de ruido utilizando ventiladores de alta eficiencia y medios de transmisión térmica de bajo ruido de goteo. Además, para aquellas aplicaciones en las que el ruido sea un problema más importante de lo habitual, se puede considerar el uso de modelos “L” de bajo sonido Clase NC.  Estos modelos están configurados con la mejor combinación disponible de motores de alta eficiencia y bajo ruido, reductor silencioso con juegos de engranajes adaptados y ventiladores de gran solidez, eficiencia máxima y bajo ruido.  Combinados, estos componentes proporcionan un funcionamiento silencioso según los requisitos y especificaciones más estrictos. Sin embargo, para aquellos casos extremos en que la torre no deba oírse, la Clase NC está disponible con opciones de ventiladores de ruido ultra bajo, atenuación de sonido y cualquier combinación de lo anterior. 

Construcción duradera
El acero galvanizado reforzado (G600 en América) es el estándar mientras que el acero inoxidable serie S300 es una mejora opcional para parte o para toda la estructura de la torre. Las instalaciones certificadas ISO garantizan la calidad del montaje en fábrica. Además, la torre de acero inoxidable Clase NC viene con la garantía limitada exclusiva a 5 años de SPX Cooling Technologies.

Bajos costes de explotación
Los ventiladores y relleno altamente eficientes de Marley, la distribución por gravedad del agua de circulación y los eficientes sistemas de tracción mecánica se combinan para ofrecer la máxima refrigeración con el mínimo uso de energía.

Funcionamiento en todas las condiciones meteorológicas
Funciona según las especificaciones en pleno calor del verano, responde bien a las técnicas de gestión de la energía en primavera y otoño, los deflectores integrales permiten funcionar prácticamente sin presencia de hielo en pleno invierno y ofrece un mantenimiento sencillo durante todo el año.

Paquete de circulación del aire
  • Protector de ventilador desmontable de varilla gruesa soldada. Galvanizado en caliente después de fabricación.
  • El cilindro del ventilador de entrada fácil garantiza una circulación del aire por toda el área de baja turbulencia a través del cilindro.
  • Ventilador de alta eficiencia con diseño de cuerda ancha para obtener la máxima eficiencia a bajas velocidades del ventilador.
  • El reductor de engranajes Sistema Marley (5 Geareducer® drive) no requiere cambios de aceite en cinco años por lo que ofrece importantes ahorros de costes de mantenimiento. El acoplamiento SofTork Marley absorbe las cargas de choque excesivas en el momento del arranque.
  • Transmisión por correa Marley (PowerBelt™ drive) (disponibilidad actual limitada), poleas de aluminio, sencillo recambio de la correa y 40.000 horas de vida de los cojinetes.
  • Motor de ventilador TEFC factor de servicio 1,15, par variable, y especialmente aislado para trabajos de torre de refrigeración para una vida más larga.
  • Paquete de circulación de aire Clase NC que incluye soporte estructural garantizado contra el fallo durante un periodo de cinco años. El motor está garantizado por separado por su fabricante.
Sistema de distribución del agua
  • Múltiples opciones de tuberías entrada única, entrada doble, entrada superior, lateral o inferior, diseñadas para ofrecer las conexiones adecuadas para su aplicación.
  • El sistema de distribución de circulación por gravedad permite un mantenimiento sencillo, sin restricciones de funcionamiento. Las cubiertas de la piscina son estándar y pueden ser utilizadas como superficie para andar.
  • Boquillas de polipropileno Spiral Target de Marley permiten una distribución precisa del agua sobre la superficie del relleno.
  • Relleno de película de PVC termoformada MX de Marley suspendido de la tubería de acero estructural. Los deflectores integrales mantienen confinada al relleno el agua de circulación, incluso a bajos caudales de circulación del aire.
  • Los separadores de gotas limitan las pérdidas de agua en la corriente de aire a no más del 0,005% de la velocidad de caudal de diseño. Son posibles porcentajes de pérdida de agua aún menores.
Estructura
  • La configuración de flujo transversal proporciona un mantenimiento en funcionamiento más sencillo y seguro.
  • Construcción de acero el acero galvanizado reforzado G600 (G-235 en América) es el estándar. Acero inoxidable Serie 300 opcional.
  • El montaje en fábrica garantiza una instalación final en obra libre de problemas. La torre también puede suministrarse en piezas para su montaje en obra.
  • Dos grandes puertas de acceso permiten realizar una rápida inspección visual no confinada de la piscina de agua fría, estructura interna, separadores de gotas y equipo mecánico en la zona de la cámara de admisión.
Piezas de calidad
  • Ventilador Axial de alta eficiencia Las palas de ventilador de paso ajustable permiten la máxima utilización de la potencia nominal y permiten realizar ajustes de campo para optimizar el funcionamiento de la torre.
  • El reductor de engranajes Sistema Marley (5 Geareducer® drive) no requiere cambios de aceite en cinco años y ofrece los requisitos de mantenimiento más bajos de la industria. Corriente de residuos e impacto medioambiental reducidos. Pruebas independientes han demostrado que un reductor Marley es hasta 4 dBA más silencioso que los reductores utilizados por la mayoría de fabricantes de torres de refrigeración.
  • Motor de ventilador TEFC de eje horizontal y factor de servicio 1,15, diseñado según especificaciones Marley para funcionamiento en torres de refrigeración. Especialmente aislado para servicios húmedos en torre de refrigeración.
  • Acoplamiento SofTork Absorbe las cargas de choque excesivas en el arranque y no se ve afectado por la pequeña desalineación entre el motor y el reductor.
  • Garantía mecánica de cinco años Garantía total del equipo mecánico de cinco años que incluye asistencia técnica para el equipo mecánico más nuestra garantía exclusiva del reductor sistema Marley libre de mantenimiento.
Opciones populares
  • Conexión de entrada única elija entre conexión de entrada lateral o entrada inferior. Todas las tuberías desde la conexión de entrada a las piscinas de distribución forman parte del paquete de la torre*.
  • Barandilla y escalera ofrecen un acceso sólido y estable a la parte superior de la torre. También hay disponibles jaulas de seguridad y extensiones de escalera.
  • Plataforma de puerta de acceso estructura de acero y enrejado sujetos y soportados por la torre. También hay disponibles pasarelas de rejilla de longitud total.
  • Plataforma de acceso mecánico proporciona una escalera interna a la plataforma de rejilla elevada con barandilla que facilita el acceso de mantenimiento. Plataforma exterior con escalera y barandilla también disponibles para opción de motor externo. Torre modular únicamente.
  • Ubicación exterior del motor fácilmente accesible y no sujeta a la humedad constante que existe en el interior de la cámara de admisión de la torre. Esta opción utiliza un eje motor de acero inoxidable de flotación total de Marley.
  • Dique de la piscina de distribución permite importantes variaciones de la velocidad de circulación protegiendo al mismo tiempo a la torre de los problemas causados por una mala distribución del agua — formación de hielo, formación de costras en el relleno y funcionamiento errático. Permite al operario organizar en fases los enfriadores y bombas y seguir disponiendo de una eficiente circulación del agua en todas las celdas de la torre de refrigeración con la ventaja de reducir espectacularmente el consumo de energía de los ventiladores para una carga calorífica dada.
  • Los sistemas de control pueden ser desde dispositivos de arranque y desconexión de ventiladores estándar hasta Controladores Lógicos Programables que funcionan en conjunción con su sistema de proceso o construcción.
  • Cambio de velocidades variable ofrece lo último en control de temperatura, gestión de energía, control de ruido y longevidad del equipo mecánico.
  • El paquete de control de nivel del agua estado sólido controla el nivel del agua de la piscina con reposición del agua por válvula solenoide. Las configuraciones incluyen reposición junto con alarma de nivel de agua alto y bajo y corte eléctrico del calentador de piscina.
  • Piscina colectora de acero inoxidable todas las piezas de la piscina colectora expuestas al agua de circulación incluyendo los elementos estructurales que penetran en la piscina, más todos los elementos de fijación y todas las opciones de piscina, incluyendo los colectores, son de acero inoxidable reforzado serie 300. Torre de acero galvanizado opcional.
  • Piscinas de distribución de acero inoxidable la corrosión es por lo general más agresiva en las piscinas de distribución de agua caliente. El acero inoxidable proporciona una vida de servicio larga y libre de problemas. Torre de acero galvanizado opcional.
  • Conducto de aceite del reductor ampliado incluye varilla de nivel de aceite para comprobar el nivel de aceite del reductor. Situado a nivel de la plataforma del ventilador cerca del lateral de la torre.
  • Pantallas de entrada de aire mantienen la torre libre de hojas y escombros gracias a sus pantallas de tela metálica galvanizada sobre las entradas de aire.


Featured Video:

Marley NC Cooling Tower Overview
  • Availability: Worldwide
  • GPM Range: 132 - 7746

FM Approval option on all models CTI Certified ASHRAE 90.1 compliant OSHA compliant Wind load modification options to meet the strict Florida Building Code High seismic options for earthquake zones Low sound fans standard on all models Single or dual inlet piping Rugged G-235 galvanized steel is standard with 300 series stainless steel as an optional upgrade to part or the entire tower structure Integral louvers are also standard for maximum water containment and superior winter operation 5 year mechanical warranty

SPX Cooling Technologies - El líder en desempeño

SPX Cooling Technologies es el principal fabricante de condensadores enfriados por aire y torre de enfriamiento que ofrece además instalación y servicios completos. Venimos suministrando desde hace más de un siglo los equipos y servicios a los mercados de la generación de energía, industriales, refrigeración y H.V.A.C.