Factory Assembled

Descripción general

Ya estén ensambladas en fábrica o montadas en obra, las torres de refrigeración Marley Serie AV han sido diseñadas para minimizar los costes y maximizar sus prestaciones de refrigeración mediante una instalación rápida y sencilla y un funcionamiento que requiere bajo mantenimiento. Su diseño de flujo transversal de tiro inducido y caudal único le permite ahorrar energía en una instalación de pequeña superficie, haciendo que constituya una excelente alternativa a algunas instalaciones de flujo transversal de tiro forzado.

Características

Most models ASHRAE 90.1 compliant OSHA compliant Rugged G235 galvanized steel is standard with S300 series stainless steel as an optional upgrade to part or the entire tower structure Integral louvers are also standard for zero-water splashout and superior winter operation 5 year mechanical warranty
  • Sistema de distribución del caudal por gravedad. Mantenimiento fácil y no restrictivo. Las cubiertas de la piscina son estándar.
  • Boquillas de polipropileno Marley Spiral Target para una distribución del agua uniforme y previsible.
  • El relleno de película de PVC termoformado Marley MX75 está suspendido de la estructura superior de la torre mediante elementos de soporte de acero galvanizado ofreciendo holgura entre el relleno y el suelo inclinado autolimpiador de la piscina colectora para una sencilla limpieza de la misma. Separadores y deflectores integrales mantienen el agua de circulación confinada para satisfacer a una amplia gama de caudales de aire.
Estructura AV
  • Configuración de flujo transversal — más fácil y segura de inspeccionar, atender y mantener.
  • Acero galvanizado reforzado G-235. También disponible en acero inoxidable serie 300.
  • Los módulos montados en fábrica, incluyendo los difusores del ventilador — facilitan la instalación final en obra.
  • Grandes puertas de acceso — la generosa zona de la cámara de admisión de la torre no es cerrada por lo que permite una rápida inspección visual de la piscina de agua fría, la estructura interna, separadores de gotas y equipo mecánico.
Sistema de movimiento de aire AV
  • El difusor del ventilador de entrada simplificada garantiza un caudal de aire de baja turbulencia a través de todo el cilindro.
  • Ventilador de aleación de aluminio de alta resistencia – palas de paso ajustable.
  • Los ventiladores de 7,5 hp y de mayor tamaño son accionados por una correa trapezoidal de neopreno y poliéster multiranurada, refuerzo sólido y alta calidad a través de una polea de ventilador de aleación de aluminio resistente a la corrosión.
  • Cojinetes de rodillos lubricados con grasa de alineación automática y alta resistencia seleccionados para una vida prevista L10 de 50.000 a 100.000 horas soportan el ventilador y el eje.
  • Motor de ventilador TEFC, factor de servicio 1,15, diseño de par variable, especialmente aislado para trabajos en torres de refrigeración.
  • El sistema de movimiento del aire AV está garantizado contra fallos durante un periodo de cinco años a partir de la fecha de expedición. Incluye ventilador, eje del ventilador, cojinetes y soporte del equipo mecánico.
Principales ventajas
  • El sustituto ideal Diseñadas para reemplazar fácilmente a las torres de ventiladores de tiro forzado u otras instalaciones sensibles al espacio.
  • Bajo coste de la energía los ventiladores de hélice altamente eficientes consumen la mitad de energía que los sopladores y la distribución del agua por gravedad ofrece un mayor ahorro gracias a la menor altura total de bombeo.
  • Acceso fácil Las grandes puertas de acceso de 30″ x 42″ en ambas paredes laterales y la zona de la cámara de admisión contribuyen a que el mantenimiento de la AV resulte sencillo con un acceso generoso a la piscina y al equipo mecánico.
  • Bajos costes de canalización Una única conexión de entrada para una instalación rápida y sencilla.
  • Larga duración Bastidor de acero galvanizado reforzado G-235, montaje en fábrica de calidad. (Disponible opcionalmente en acero inoxidable serie 300)
  • Resistente a todas las condiciones climatológicas Deflectores integrales eliminan el goteo al exterior de modo que las torres funcionan prácticamente libres de hielo en invierno.
  • Diseño para el mundo real Diseñadas para soportar vientos fuertes, cargas sísmicas, móviles, cargas en servicio y de transporte.
  • Relleno resistente MX75 de altas prestaciones separadores de gotas celulares altamente eficientes y deflectores alveolares integralmente moldeados dentro de las láminas de relleno.
  • Ventilador Axial de aleación de aluminio Las palas de ventilador de paso ajustable permiten la máxima utilización de la potencia nominal y permiten el ajuste en campo para optimizar el rendimiento de la torre.
  • Motor de ventilador reforzado el motor de fundición de alta resistencia factor de servicio TEFC 1,15 diseñado según las especificaciones Marley para trabajos en torres de refrigeración. Especialmente aislado para protección extra de la humedad.
  • Cinco años de garantía mecánica Garantía de cinco años del equipo mecánico.
Accesorios y equipo opcionales

Mejore su instalación de torre AV con opciones y accesorios que mejorarán el funcionamiento, longevidad, mantenimiento y accesibilidad de su torre de refrigeración.

  • Piscina de distribución de acero inoxidable
    La corrosión suele ser más agresiva en las piscinas de distribución de agua caliente—el acero inoxidable ofrece la garantía de una vida de servicio larga y libre de problemas.
  • Paquete de sistema de control Marley
    Centro de control probado, instalado y cableado en fábrica en protección NEMA 3R montado en envolvente de la torre cerca de la puerta de acceso. Se completa con controlador de termostato para motores de una o dos velocidades para mantener la temperatura de agua fría elegida.
  • Pantallas protectoras
    Pantallas de tela metálica galvanizada, con bordes en U que funcionan en colaboración con los deflectores celulares internos.
  • Plataforma de servicio externa
    Permite acceder al sistema de distribución sin incrementar la altura instalada de la torre. Plataforma con barandillas O.S.H.A. montada en fábrica, con lo que se eliminan los costes y tiempo de instalación. Escalera montada en obra con jaula de seguridad opcional para un acceso sencillo.
  • Piscina colectora de acero inoxidable
    Todas las piezas de la piscina colectora de la zona húmeda – incluyendo elementos estructurales que sobresalen en la piscina, piezas de sujeción y montaje y todas las opciones de la piscina son de acero inoxidable serie 300 de alta resistencia.


  • Availability: Worldwide
  • GPM Range: 375 - 2316

Most models ASHRAE 90.1 compliant OSHA compliant Rugged G235 galvanized steel is standard with S300 series stainless steel as an optional upgrade to part or the entire tower structure Integral louvers are also standard for zero-water splashout and superior winter operation 5 year mechanical warranty

SPX Cooling Technologies - El líder en desempeño

SPX Cooling Technologies es el principal fabricante de condensadores enfriados por aire y torre de enfriamiento que ofrece además instalación y servicios completos. Venimos suministrando desde hace más de un siglo los equipos y servicios a los mercados de la generación de energía, industriales, refrigeración y H.V.A.C.