Seleccionar página

¿Qué es una torre de enfriamiento?

Una torre de enfriamiento es un intercambiador de calor especializado en el que el aire y el agua se ponen en contacto directo entre sí para reducir la temperatura del agua. Cuando esto ocurre, se evapora un pequeño volumen de agua, lo que reduce la temperatura del agua que circula a través de la torre.

El agua calentada mediante un proceso industrial o en un condensador de aire acondicionado se bombea a la torre de refrigeración a través de tuberías. El agua se pulveriza a través de boquillas sobre bancos de material llamados "llenar”, que ralentiza el flujo de agua a través de la torre de enfriamiento y expone la mayor superficie de agua posible para un máximo contacto aire-agua. A medida que el agua fluye a través de la torre de enfriamiento, queda expuesta al aire, que es arrastrado a través de la torre por el ventilador impulsado por un motor eléctrico.

Cuando el agua y el aire se encuentran, se libera una pequeña cantidad de agua. evaporado, creando una acción refrescante. Luego, el agua enfriada se bombea de regreso al condensador o al equipo de proceso donde absorbe el calor. Luego será bombeado de regreso a la torre de enfriamiento para ser enfriado nuevamente. Fundamentos de la torre de enfriamiento proporciona un nivel de conocimiento básico sobre torres de enfriamiento y es un gran recurso para aquellos que desean aprender más.

Tipos de torres de enfriamiento

No todas las torres son adecuadas para todas las aplicaciones. Las torres de enfriamiento se diseñan y fabrican en varios tipos, con numerosos tamaños disponibles. Comprender los distintos tipos, junto con sus ventajas y limitaciones, es importante a la hora de determinar la torre adecuada para un proyecto. El lista de productos proporciona una descripción general de las torres para ayudarle a determinar cuál es la adecuada para su aplicación.

Torres de enfriamiento de flujo cruzado

En torres de enfriamiento de flujo cruzado el agua fluye verticalmente a través del relleno mientras que el aire fluye horizontalmente, a través del flujo del agua que cae.

Debido a esto, el aire no tiene que pasar a través del sistema de distribución, lo que permite el uso de depósitos de distribución de agua caliente con flujo por gravedad montados en la parte superior de la unidad, encima del llenado.

Estas cuencas se aplican universalmente en todos torres de flujo cruzado.

Torres de enfriamiento de contraflujo

Torres de enfriamiento a contraflujo están diseñados para que el aire fluya verticalmente hacia arriba, en contra del flujo de agua que cae en el relleno.

Debido a este flujo de aire vertical, no es posible utilizar los lavabos abiertos de flujo por gravedad típicos de los diseños de flujo cruzado. En cambio, las torres de contraflujo utilizan sistemas de rociado tipo tubería presurizados para rociar agua sobre la parte superior del relleno.

Dado que el aire debe poder pasar a través del sistema de pulverización, las tuberías y boquillas deben estar más separadas para no restringir el flujo de aire.

Torres de enfriamiento de tiro inducido versus tiro forzado
Las torres de enfriamiento de tiro inducido tienen ventiladores que generalmente se montan en la parte superior de la unidad y extraen aire a través del medio de relleno. Por el contrario, el aire es impulsado por ventiladores ubicados en la base de la cara de entrada de aire en las torres de tiro forzado.
Marley Induced Draft Cooling Tower
Torre de enfriamiento de tiro inducido Marley MD
Forced Draft Cooling Tower
Torre de enfriamiento de tiro forzado Marley MCW
Torres de enfriamiento ensambladas en fábrica (FAP) versus torres de enfriamiento montadas en campo (FEP)

Torres ensambladas en fábrica (FAP) se construyen y envían en tan pocas secciones como lo permita el modo de transporte. Una torre relativamente pequeña se enviará prácticamente intacta. Una torre de enfriamiento de múltiples celdas más grande se fabrica como módulos en la fábrica y se envía lista para el ensamblaje final. Las torres ensambladas en fábrica también se conocen como “empaquetado" o "FAP”(producto ensamblado en fábrica). Las torres de enfriamiento ensambladas en fábrica pueden ser de flujo cruzado o de contraflujo, de tiro inducido o de tiro forzado, según la aplicación. Si bien todas las aplicaciones son diferentes, la torre de tiro inducido y flujo cruzado Marley NC ensamblada en fábrica se usa ampliamente para aplicaciones industriales ligeras y HVAC.

Torres de enfriamiento construidas en campo (FEP) Las torres erigidas en campo se construyen principalmente en el sitio de uso final. Todas las torres de enfriamiento grandes, y muchas de las torres más pequeñas, se prefabrican, se marcan las piezas y se envían al sitio para su ensamblaje final. El fabricante suele proporcionar mano de obra y supervisión para el montaje final. Las torres construidas en campo pueden ser de flujo cruzado o de contraflujo, según la aplicación. Para aplicaciones industriales pesadas y de energía, los equipos instalados en el campo Torre de contraflujo Marley F400 Se puede personalizar para cumplir con sus especificaciones exactas de rendimiento, estructura, deriva y reducción de penachos.

Marley Factory Assembled Cooling Tower
Torre de enfriamiento ensamblada en fábrica (FAP) de Marley
Marley Field Erected Cooling Tower
Torre de enfriamiento construida en campo Marley (FEP)
Controladores de rendimiento

Utilizando un enfoque de sistema total, cada torre y componente de enfriamiento está diseñado y diseñado para funcionar en conjunto como un sistema integrado para lograr un rendimiento eficiente y una larga vida útil.

Refrigeración gratuita HVAC – Un sistema de enfriamiento gratuito permite que la torre satisfaga directamente las necesidades de enfriamiento de un edificio sin la necesidad de operar el enfriador en climas fríos. El objetivo de un sistema de enfriamiento gratuito es ahorrar energía. Existen tipos específicos de sistemas de enfriamiento gratuito y ciertos elementos que deben existir para que se considere un sistema de enfriamiento gratuito. Haga clic aquí para obtener más información sobre SPX Free Cooling.

Flujo variable – Puede haber importantes oportunidades de ahorro de energía si la torre de enfriamiento puede operarse con flujo variable en condiciones de menor actividad. El flujo variable es una forma de maximizar la efectividad de la capacidad de la torre instalada para cualquier flujo que tenga el proceso. Obtenga más información sobre el flujo variable SPX.

Piezas OEM – Diseñado con precisión para proporcionar un producto confiable, Piezas originales de Marley están construidos con los más altos estándares y las tolerancias más estrictas para una vida útil prolongada.

Soluciones Geareducer® – Las cajas de engranajes están disponibles en una variedad de diseños y relaciones de reducción para adaptarse a las diferentes velocidades de los ventiladores y potencias de las torres de enfriamiento. El Soluciones Marley Geareducer El programa permite a los clientes solicitar una nueva caja de cambios de repuesto para una torre de SPX, o un técnico capacitado en fábrica puede reparar una caja de cambios existente o reconstruir una caja de cambios utilizando piezas OEM de Marley.

Llenar - Uno de los componentes más importantes de una torre de enfriamiento es el relleno. Su capacidad para promover tanto la máxima superficie de contacto como el máximo tiempo de contacto entre el aire y el agua determina la eficiencia de la torre de enfriamiento. Las dos clasificaciones de relleno básicas son relleno tipo salpicadura (rompe el agua) y relleno tipo película (esparce el agua en una fina capa).

Eliminadores de deriva – Diseñado para eliminar las gotas de agua del aire descargado y reducir la pérdida de agua de proceso. eliminadores de deriva hacer que el aire y las gotas realicen cambios repentinos de dirección. Esto hace que las gotas de agua se separen del aire y se depositen nuevamente en la torre.

Boquillas – La configuración de flujo cruzado permite el uso de un sistema de distribución de flujo por gravedad con una boquilla como la Marley ST. Con este sistema, el agua de suministro se eleva a los estanques de distribución de agua caliente sobre el relleno y luego fluye sobre el relleno (por gravedad) a través de boquillas ubicadas en el piso del estanque de distribución. La configuración de contraflujo requiere el uso de un sistema de presión de tubería cerrada y boquillas rociadoras como la Marley NS.

Aficionados - Los ventiladores de las torres de enfriamiento deben mover grandes volúmenes de aire de manera eficiente y con una vibración mínima. Los materiales de fabricación no sólo deben ser compatibles con su diseño, sino que también deben ser capaces de resistir los efectos corrosivos del entorno en el que deben operar los ventiladores. El Ventilador Marley Ultra Silencioso es un ejemplo de ventilador que se puede utilizar en situaciones en las que es necesario un sonido muy bajo.

Ejes de accionamiento - El eje de transmisión transmite potencia desde el eje de salida del motor al eje de entrada del Geareducer. Debido a que el eje de transmisión opera dentro de la torre, debe ser altamente resistente a la corrosión. Al girar a la máxima velocidad del motor, debe estar bien equilibrado y poder ser reequilibrado. Debido a los rigurosos requisitos de especificación de la torre de enfriamiento, el Eje de transmisión Marley Comp-DS de fibra de carbono fue diseñado.

Para obtener información específica sobre cómo SPX Cooling Tech puede satisfacer sus necesidades de torres de enfriamiento, comuníquese con su distribuidor local. representante de ventas marley.

es_MX