Auditorías de productividad
 
Descripción general

Realizadas in situ, nuestro equipo de expertos financieros, comerciales y técnicos determinan si el funcionamiento de la refrigeración de su planta, y el de su inversión, están alcanzado su pleno potencial.

 

Detalles

- Cuantificar el valor económico de la mejora de la refrigeración, opciones de mejora de las operaciones
- Mitigar el riesgo de usuario final con externalización, contratación de medios suplementarios
- Beneficiarse de las tecnologías patentadas y exclusivas de Marley
- Ofrecer valor real, no simplemente un producto

Cada torre existente puede representar:
- Un exceso de gastos de mantenimiento y explotación
- Limitaciones de la capacidad de producción
- Aumento de los riesgos
- El proceso actual es lento para satisfacer las necesidades
- Dificultad de reconocer y cuantificar oportunidades
- La solución normalmente implica un gran gasto de capital
- Tasas críticas de rentabilidad del capital difíciles de alcanzar – retraso en el proyecto
- Proceso muy lento de compra/adquisición de capital

El objetivo de una auditoría de productividad es comprender:
- El sistema de la torre de refrigeración
- El estado de la torre de refrigeración
- Su relación con el proceso(s) con el que está conectada
- Ello permitirá una evaluación realista de alternativas para incrementar el valor del cliente

ETAPA 1:
Comprender todos los procesos y otros sistemas conectados al sistema de la torre de refrigeración y el impacto de la torre sobre esos sistemas. 
Entrevistamos a personas que tengan estos conocimientos:
- Ingeniería del rendimiento
- Operaciones
- Ingenieros de Eficiencia de Procesos
- Personal con responsabilidad financiera y de procesos

ETAPA 2:
Comprender las normativas medioambientales, límites y cuestiones que están relacionados con el funcionamiento del sistema de la torre de refrigeración.
Entrevistamos a personas que tengan estos conocimientos:
- Ingenieros medioambientales
- Personal de operaciones y procesos
¿Es el consumo de agua un problema en la planta?
¿Están teniendo problemas para cumplir los criterios de licencia de la planta?

ETAPA 3:
Comprender el sistema de control, parámetros medidos, etapas y límites de control del sistema de la torre de refrigeración. Evaluar las medidas de control de la corrosión y biocidas. Comprender el programa de mantenimiento, protocolos, y económico.
Entrevistamos a personas que tengan estos conocimientos:
- Ingeniería del rendimiento o procesos
- Ingenieros de operaciones y mantenimiento
Determinar las configuraciones de corriente exactas y el estado de las actuales torres de refrigeración. 
Comprender la filosofía y factores de gestión de activos financieros.
Una financiación flexible equivale a posibilitar el proyecto.
Cuantificar el valor económico de la mejora de la refrigeración, opciones de mejora de las operaciones. 
Mitigar el riesgo del usuario final con externalización y contratación de medios suplementarios

Beneficiarse de las tecnologías patentadas y exclusivas de Marley
- Ofrecer valor real, no simplemente un producto



When it comes to specific cooling tower services, there are plenty of options available. In fact, it’s easy to become overwhelmed by the large number of companies that offer expertise in a specific field or for a particular region.

Marley has been a part of the entire cooling tower lifecycle—from design and manufacturing to service and reconstruction— for almost a century. With such a unique perspective and unparalleled knowledge, SPX Cooling Technologies looks beyond one-off solutions to provide complete longevity solutions—proven, convenient, and value-driven approaches that maximize tower performance…as well as maintenance budgets.

Whether you own, operate or maintain cooling towers, SPX is the only call you’ll need to make for total cooling tower care and complete peace of mind.


Marley Parts and Support
1-800-4-MARLEY | 913-707-4631 (After Hours Emergency)

Upload a photo (optional)