Alquiler de Torres de Refrigeración
 
Descripción general

Si necesita refrigeración suplementaria o de emergencia o simplemente un plan para casos de emergencia, la amplia flota de torres en alquiler de SPX Cooling Technology le puede solucionar su problema.

Respondemos con rapidez en los casos de cortes de emergencia para volver a poner su sistema en funcionamiento de forma rápida y evitar así el costoso tiempo de parada. Sólo utilizamos torres de refrigeración Marley que le ayudarán a funcionar de la manera más eficiente posible. Sean cuales sean sus necesidades de refrigeración, estamos listos para responder rápidamente, 24/7.

 

Detalles

Torres eficientes energéticamente
Utilizamos las auténticas torres Marley, el líder en diseño de torres de refrigeración durante más de 80 años. Nuestras torres son energéticamente eficientes, altamente resistentes a los atascos, silenciosas y pueden ser instaladas con rapidez. También presentan bajos índices de goteo.

Nuestras torres de refrigeración de alquiler pueden ser desde un tamaño de 430 GPM a 3500 GPM por unidad con capacidad de refrigeración combinada ilimitada. Tuberías y parte eléctrica son suministradas de acuerdo con cualquier distribución o demanda que pueda requerir su proyecto para ofrecerle una solución de torre llave en mano.

La ventaja de SPX Cooling Technologies

Las torres de refrigeración de alquiler pueden ser una parte vital de su plan de negocio u operaciones estándar.

  • Plan para casos de emergencia
    Trabajaremos con Vd. Para desarrollar un plan de emergencia completo que reducirá drásticamente el tiempo y el coste asociados a una inesperada pérdida de refrigeración.
  • Refrigeración suplementaria
    También podemos preparar e instalar torres de refrigeración temporales que funcionen en paralelo con las torres de refrigeración existentes para suministrarle capacidad extra cuando la necesite.
  • Reconstrucción y recambio con un sistema de arrendamiento
    Podemos reparar y reconstruir las torres que tenga instaladas de manera rápida y eficiente, reduciendo el tiempo de parada o corte.
  • Respuesta ante el desastre
    En caso de un fallo repentino o inoportuno de una de sus torres de refrigeración, podemos responder rápidamente con refrigeración temporal hasta que se pueda restablecer una solución permanente.
  • Restricciones de descarga térmica
    Si su descarga térmica es demasiado elevada y debe ser reducida, nosotros le ofrecemos soluciones.
  • Prueba piloto
    La descarga térmica real es a veces diferente de la descarga planificada. Podemos suministrarle refrigeración para probar sus aplicaciones in situ para asegurarse de que un diseño de torre permanente cumple con sus requisitos.
  • Incremento de la producción
    Los periodos de incremento de la producción pueden abrumar a los sistemas de refrigeración que no fueron diseñados para ese incremento. La refrigeración temporal puede ser la solución.
  • Refrigeración puntual
    A veces, la refrigeración adicional en una zona específica contribuirá a que todo el sistema funcione mejor. La refrigeración temporal puede ser utilizada para mejorar el funcionamiento de su sistema y resolver atascos específicos sin tener que cambiar el funcionamiento de todo el sistema de refrigeración.


When it comes to specific cooling tower services, there are plenty of options available. In fact, it’s easy to become overwhelmed by the large number of companies that offer expertise in a specific field or for a particular region.

Marley has been a part of the entire cooling tower lifecycle—from design and manufacturing to service and reconstruction— for almost a century. With such a unique perspective and unparalleled knowledge, SPX Cooling Technologies looks beyond one-off solutions to provide complete longevity solutions—proven, convenient, and value-driven approaches that maximize tower performance…as well as maintenance budgets.

Whether you own, operate or maintain cooling towers, SPX is the only call you’ll need to make for total cooling tower care and complete peace of mind.


Marley Parts and Support
1-800-4-MARLEY | 913-707-4631 (After Hours Emergency)

Upload a photo (optional)