Raffreddamento indiretto a secco
Visione d’insieme
Un sistema di condensazione a tiraggio naturale indiretto a secco, nell’esempio riportato sopra, abbina una torre di raffreddamento a bulbo secco con un condensatore di vapore a superficie. Questo sistema di condensazione è particolarmente adatto per centrali elettriche di grandi dimensioni. Il principio può inoltre essere applicato a impianti di varie dimensioni, utilizzando torri di raffreddamento a secco a tiraggio meccanico.
Caratteristiche
Il vapore di scarico della turbina si condensa all’interno del condensatore a superficie, il quale utilizza un circuito secondario d’acqua refrigerante per espellere il calore dall’acqua di raffreddamento verso l’aria ambiente mediante i tubi alettati delle torri di raffreddamento a tiraggio naturale. Il vapore condensato viene indirizzato verso il circuito della caldaia.
I fasci di tubi di raffreddamento sono inclinati orizzontalmente all’interno della struttura della torre o collocati verticalmente lungo la circonferenza della torre.
I fasci sono costituiti da tubi alettati di alta qualità come i tubi a forma ellittica con alette in acciaio avvolte zincate a caldo.
Vantaggi
- Nessun effetto sull'ambiente.
- Nessun consumo d'acqua il trattamento delle acque rappresenta e fornisce una barriera di sicurezza per le centrali nucleari.
- Nessun pennacchio visibile design semplificato con il più alto grado di prefabbricazione in officina.
- Nessun consumo di energia della ventola scarso consumo di energia della pompa per la circolazione del ciclo d'acqua.
- Generazione di rumore trascurabile.
- Eccellente protezione dalla corrosione.
- Un circuito separato per vapore e acqua di raffreddamento per evitare contaminazioni o elevata necessità di trattamento dell'acqua.