Field Erected

概述

混合间式的冷却塔能提供有效的冷水温度,并减少了可见羽雾,增强了节水技术。

特点

SPX 冷却技术有限公司具有全球范围内设计建造混合冷却塔的丰富经验。可在达到有效的冷水水温的同时减少可见羽雾,与干式冷却系统相似。

干湿混合冷却的原理
混合冷却塔的工作原理与湿式冷却塔相似。冷却塔上半部额外安装的干式部分通过加热来自雨区的湿空气减少了可见羽雾。

我们的工程师和热力-水力专家具有设计建造换热器和湿式冷却设备的丰富经验,确保冷却塔可靠、连续运行。

围护和结构材料
  • FRP(加强玻璃钢聚酯材料)
  • 混凝土
  • 木质
消声装置选件
  • 低噪音风扇
  • 小滴影响吸收器
  • 消音器
混合冷却塔类型
  • 风扇间型,鼓风式
  • 风扇间型,抽风式
  • 配有鼓风风扇的循环冷却塔,其优点包括海水应用中排盐最少,空间要求低


  • Availability: Worldwide
  • GPM Range: 3000 - 250000

冷却塔性能 一把手在业界在性能方面

有几家公司提供了全系列的产品,SPX冷却塔和蒸发冷却技术是电容器的领先制造商。世纪以上,我们可以开发市场上的系统和工业制冷和空调系统,以提供高品质的设备和服务。

我们公司的总部设在欧弗兰帕克,堪萨斯州,美国。