Field Erected

概述

循环混合冷却塔是提高水的流速、减少可见羽雾的理想解决方案。

特点

SPX 冷却技术有限公司具有设计建造循环混合冷却塔的丰富经验。可在达到有效湿式冷却冷水水温的同时减少可见羽雾,与干式冷却系统相似。循环冷却塔的特殊优势在于消除了回流效应,降低了运行成本,并将混合冷却与较高的水流流速相结合。

循环混合冷却塔原理
混合冷却塔的工作原理与湿式冷却塔相似。冷却塔上半部额外安装的干式部分通过加热来自雨区的湿空气减少了可见羽雾。

湿式部分的风扇沿着地面上冷却塔外壳的圆周排列。在干式部分,风扇位于换热器前方湿式水平之上。双曲线外壳能达到自然的鼓风效果,支持两个部分的风扇,从而减少了能耗。

消除回流效应
对风扇间型冷却塔,回流效应必须相对于热性能和无羽雾运行来考虑。由于循环冷却塔的羽雾是较高的外壳造成的,这样就消除了回流效应。

降低运行成本
由于有天然鼓风效果支持风扇,因此降低了能耗。尤其对于双速马达的应用,能达到显著降低运行成本的效果。

盐水应用
升起较高的羽雾散布更广。这意味着对于盐水应用,盐粒也会在空气中较好地散布,从而显著降低地面上盐的浓度。SPX 在适合盐水应用的组件设计与材料选择方面有专门的经验。

空间要求
无需考虑循环冷却塔的回流效应,因此降低了空间要求。同时,与位于指定距离处的冷却塔室相比,圆形的形状更有利。



  • Availability: worldwide
  • GPM Range: 3000 - 500000

冷却塔性能 一把手在业界在性能方面

有几家公司提供了全系列的产品,SPX冷却塔和蒸发冷却技术是电容器的领先制造商。世纪以上,我们可以开发市场上的系统和工业制冷和空调系统,以提供高品质的设备和服务。

我们公司的总部设在欧弗兰帕克,堪萨斯州,美国。