Factory Assembled

概述

对于较大、对空间要求较高且 CTF 不够大的应用,Balcke CP 玻璃钢、抽风式通风逆流冷却塔是理想的解决方案。其耐腐蚀玻璃钢构造使其成为不锈钢产品的极好替代品。同时高性能、不易堵塞的选择或点滴式填料选项确保了产品的灵活性,以满足达到最高效率时对水质的要求。CP 是工厂制造的,设计为在作业现场进行组装。

特点



  • Availability: Europe and Middle East
  • GPM Range: 210 - 8210

  • Thermal Capacity: 1516 nominal tons (6664kW) per cell

  • CTI and Eurovent Certified

  • Structural components of the CP cooling tower are designed in accordance to Eurocode 3 for steel structures (DIN EN 1993 together with its German national Annex).

  • Factory-assembled without field welding

  • Also available in preassembled modules or knock down

  • Completed tower hoisted after assembly

冷却塔性能 一把手在业界在性能方面

有几家公司提供了全系列的产品,SPX冷却塔和蒸发冷却技术是电容器的领先制造商。世纪以上,我们可以开发市场上的系统和工业制冷和空调系统,以提供高品质的设备和服务。

我们公司的总部设在欧弗兰帕克,堪萨斯州,美国。