Factory Assembled

概述

Marley MCW 钢制鼓风逆流冷却塔可以是工厂组装或直立式,对于噪音和空间要求较高的应用是理想的解决方案。

特点

符合 OSHA 低噪音配置 G235 镀锌钢材(欧洲标准 G600/中国标准 Z600)是 S300 系列不锈钢标准件,可选做部分或整个冷却塔结构的升级 方便取出换热介质 5 年机械质保

维护工作量小
与多数鼓风式冷却塔不同,Marley MCW 使用大检修门,以方便进出。此外,该配置还提供从平顶方便地检修马达和风扇的途径。

静音设计
所有 Marley MCW 冷却塔的设计都采用离心式风扇和全封闭溅水空间实现较低的噪音等级。此外,对那些对噪音比一般情况更敏感的场合,可考虑在进风口、出风口使用消声装置,达到冷却塔运行时的终极静音效果。

长寿命结构
G235 重型镀锌钢材(欧洲标准 G600/中国标准 Z600)是 S300 系列不锈钢标准件,可选做部分或整个冷却塔结构的升级。经 ISO 认证的制造厂确保了高质量的工厂装配。

钢构造
  • MCW 钢冷却塔使用重型镀锌钢材或 300 系列不锈钢,在任何运行条件下都能达到高性能。
由里到外的高性能
  • 前弯曲的低噪音离心式风扇克服了外管道系统施加的静压力,实现了室内的静音运行
  • 全封闭降溅水空间保证了低噪音的工作状态
  • 空气流通系统由皮带传动,V 形皮带的尺寸可适用于 150% 的公称功率
  • 配水系统包括 PVC 材质的侧向辅助管以及不易堵塞的聚丙烯喷嘴
  • 低空气阻力将能耗降至最低
  • 出厂设计提供经过测试并额定的进、出风口消音器
在您需要冷却的地方进行冷却
  • 低噪音
    离心式风扇,全封闭降水空间,创造了市场上噪音最低的冷却塔造型。
  • 小底座面积
    鼓风和逆流型的设计要求底座面积远小于横流型冷却塔的要求。
  • 友好的室内氛围
    低噪音,小底座面积(可卸装选型)以及进出风管道。因为这些特点使 Marley MCW 成为 HVAC 室内安装的最佳选择。


  • Availability: Worldwide
  • GPM Range: 150 - 10000

符合 OSHA 低噪音配置 G235 镀锌钢材(欧洲标准 G600/中国标准 Z600)是 S300 系列不锈钢标准件,可选做部分或整个冷却塔结构的升级 方便取出换热介质 5 年机械质保

冷却塔性能 一把手在业界在性能方面

有几家公司提供了全系列的产品,SPX冷却塔和蒸发冷却技术是电容器的领先制造商。世纪以上,我们可以开发市场上的系统和工业制冷和空调系统,以提供高品质的设备和服务。

我们公司的总部设在欧弗兰帕克,堪萨斯州,美国。