Factory Assembled

概述

使用维护工作量小、混合横流设计的 Marley MH 闭式冷却塔是市场上效率最高的闭式冷却塔。Marley MH 闭式冷却塔使用 CoolBoost™ 技术,将工艺冷媒置于清洁的全封闭回路中,免遭污染,同时集冷却塔和热交换器的功能于一身,具有卓越的操作与维护性能。

特点

CoolBoost 技术
Marley MH 闭式冷却塔结合使用机械、抽风式横流技术以及位于盘管上方的填料。

ColdBoost Process

ColdBoost 工艺
  1. 冷媒经过泵送入盘管。
  2. 循环水在流过填料时冷却,水热均温后重新分布在盘管外表面。
  3. 一小部分循环水随着抽过盘管和填料的空气蒸发,从而冷却冷媒。
  4. 盘管部分散热则通过新鲜空气和预冷循环喷淋水得到蒸发冷却。
  5. 循环水从盘管表面流进集水盆且被泵回并分布到填料的上部。
优点
  • 保护冷媒免受污染
  • 降低堵塞和积垢的趋势以达到系统效率最优化
  • 降低系统能耗和维护费用
  • 节省设备间宝贵的空间
  • 提供全年高效的的可靠运行


  • Availability: Worldwide
  • GPM Range: 0 - 0

  • 78 - 628 Tons per Cell

  • CTI Certified

  • Eurovent Certified

  • FM Approval Option

冷却塔性能 一把手在业界在性能方面

有几家公司提供了全系列的产品,SPX冷却塔和蒸发冷却技术是电容器的领先制造商。世纪以上,我们可以开发市场上的系统和工业制冷和空调系统,以提供高品质的设备和服务。

我们公司的总部设在欧弗兰帕克,堪萨斯州,美国。