Field Erected

概述

50 多年来,Marley NC 级为高效率、低维护要求的冷却塔功能多样性设立了标准。Marley NC 级冷却塔可以工厂组装也可以直立安装,其设计中采用最先进的组件,经受了时间的考验,其功效现已在全世界数以千计的装置中得到验证。

特点

ASHRAE 90.1 compliant Stainless steel sub-structure available Integral louvers standard for zero-water splash out and superior winter operation

维护要求低/停机时间短
Marley NC 玻璃钢是少数可以在运行中进行维护的冷却塔构造之一,因为清洁和检查配水系统并不需要关闭泵。

长寿命结构
NC 玻璃钢使用抗腐蚀材料制造和装配。不管您所在国家或地区对 HVAC 和对轻工业设备的工业标准有多严苛,玻璃钢和热浸镀锌结构都能满足抗腐蚀和设备寿命方面的要求,以其优异的性能为您创造巨大的价值。另有不锈钢子结构选件提供。

CTI 认证
NC 玻璃钢成了衡量热力性能的标尺。每个型号都经过“冷却技术研究院”的严格测试和认证,确保可靠的热力学性能。

运行成本低
Marley 的高效填料和风扇、重力配水以及高效机械动力系统协调工作,以最低能耗提供最大的冷却能力。

一年四季稳定工作
在炎炎夏日按指定操作运行;在春秋季节发挥最大节能潜力;整体式百叶在严酷冬日不会结冰;且常年只需最简单的维护。

抽风装置
  • 可拆卸风扇护网,焊接重型标杆装配后热浸镀锌处理。
  • 舒缓进风口风筒,确保气体通过风筒时覆盖区域全面,气流平稳。
  • 风扇效率高,铝合金材质。可调距叶片。
  • TEAO 风扇电机针对冷却塔的性能进行额外的绝缘处理。
配水系统
  • 重力配水系统,简便、毫无障碍、联机维护。盆盖是标准配置。
  • Marley 螺旋对靶型聚丙烯喷嘴,维护方便,不易堵塞。
  • Marley MX 热成型 PVC 薄膜填料,悬置于结构钢管外。即使在低空气流速下,集成收水器和百叶仍迫使循环水流向填料。
  • 除水器,漂滴损失在设计水量下不超过设计流量的 0.005%。
  • 结实的铸铁进水口和出水口法兰。
  • 倾斜的集水盆易于清洗。
结构
  • 横流式构造,提供更容易、更安全的即时维护。标准的内走道。
  • 可提供 FRP 和镀锌钢结构不锈钢子结构。
  • 现场组装简化了到作业现场的运输。
  • 大检修门可以对进气室内的冷水集水盆、内部结构、收水器和机械设备进行不受限制的快速目测检查。

 



  • Availability: Not Available in the U.S. and Canada
  • GPM Range: 250 - 30000

ASHRAE 90.1 compliant Stainless steel sub-structure available Integral louvers standard for zero-water splash out and superior winter operation

冷却塔性能 一把手在业界在性能方面

有几家公司提供了全系列的产品,SPX冷却塔和蒸发冷却技术是电容器的领先制造商。世纪以上,我们可以开发市场上的系统和工业制冷和空调系统,以提供高品质的设备和服务。

我们公司的总部设在欧弗兰帕克,堪萨斯州,美国。